(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
3,659円 ~ 75,960円  特別価格 
税込価格
4,025円 ~ 83,556円  特別価格 

優れた性能を発揮するベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。【特長】・ハイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定64件の候補があります。

Loading...

商品情報

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GEの外形図と寸法について

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GEの寸法図

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

 

(単位:mm)

 

外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
2.57506
39
3.512608
4
4.515
5
5.5
6
6.5206510
7
7.5
8
8.52575
9
9.5
10
10.5308012
11
11.5
12
12.5359016
13
13.5
14
14.54095
15
15.5
16
16.510520
17
17.5
18
18.545110
19
19.5
20
21
22
235012025
24
25
26
2755125
28
29
30
316014532
32
33
34
35
36
3765150
38
39
40
42
*4215542
457032
*4516042
外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
487015532
*4816042
5015532
*5016042

製品仕様

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
10+0.020~0
1030+0.025~0
30+0.030~0

外径Dcの許容差(mm)

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
××
高硬度鋼ステンレス鋼Ti 合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
×

推奨例
◎:最適、〇:適用、X:不適、無印:推奨しません

この商品の特長について

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

工具材料/コバルトハイスを使用。

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

コーティング/G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

シャンク径許容差。

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

外径範囲。

4GEの基準切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼  S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK, HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
鋳鉄 FC, FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
~200HB
外径
Dia. Of Mill
(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
33700180270011021007242004908500900
52200180160011013006925004905100870
61900180130011011007121004904200890
8140018010001108007116004903200890
1011001808001206407213005002500910
129301806601205307111004902100900
15740180530110420718504901700900
20560170400110320676404601300840
2545013032082250515103501000650
303701002706621041420280850520
40280702004516028320190640350
50220361602313014250100510180
G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE:関連画像

側面加工の場合
※Dc:エンドミル外径

使用上の注意

1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
7
6
50

1個

4,195( 4,615円 )

3日目

3
9
6
50

1個

3,710( 4,081円 )

1日目

3.5
12
8
60

1個

3,805( 4,186円 )

2日目

4
12
8
60

1個

3,805円

3,690

( 4,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
15
8
60

1個

3,805( 4,186円 )

1日目

5
15
8
60

1個

3,659( 4,025円 )

5日目

5.5
15
8
60

1個

3,805( 4,186円 )

1日目

6
15
8
60

1個

3,659( 4,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
20
10
65

1個

4,160( 4,576円 )

3日目

7
20
10
65

1個

4,160( 4,576円 )

1日目

7.5
20
10
65

1個

4,160( 4,576円 )

1日目

8
20
10
65

1個

4,000( 4,400円 )

3日目

8.5
25
10
75

1個

4,637( 5,101円 )

1日目

9
25
10
75

1個

4,459( 4,905円 )

3日目

9.5
25
10
75

1個

4,637円

4,497

( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
25
10
75

1個

4,459( 4,905円 )

3日目

10.5
30
12
80

1個

8,423( 9,265円 )

1日目

11
30
12
80

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

11.5
30
12
80

1個

8,423( 9,265円 )

1日目

12
30
12
80

1個

6,240( 6,864円 )

5日目

12.5
35
16
90

1個

8,181( 8,999円 )

1日目

13
35
16
90

1個

7,749( 8,524円 )

1日目

13.5
35
16
90

1個

8,925( 9,818円 )

1日目

14
35
16
90

1個

7,450( 8,195円 )

3日目

14.5
40
16
95

1個

9,662( 10,628円 )

1日目

15
40
16
95

1個

8,067( 8,874円 )

3日目

15.5
40
16
95

1個

9,397( 10,337円 )

1日目

16
40
16
95

1個

8,927( 9,820円 )

1日目

16.5
40
20
105

1個

11,831( 13,014円 )

3日目

17
40
20
105

1個

9,750( 10,725円 )

1日目

17.5
40
20
105

1個

11,831( 13,014円 )

1日目

18
40
20
105

1個

9,651( 10,616円 )

3日目

18.5
45
20
110

1個

13,521( 14,873円 )

1日目

19
45
20
110

1個

10,006( 11,007円 )

2日目

19.5
45
20
110

1個

13,521( 14,873円 )

1日目

20
45
20
110

1個

9,620( 10,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
45
20
110

1個

12,237( 13,461円 )

3日目

22
45
20
110

1個

12,237( 13,461円 )

1日目

23
50
25
120

1個

14,197( 15,617円 )

1日目

24
50
25
120

1個

14,197( 15,617円 )

1日目

25
50
25
120

1個

13,650( 15,015円 )

3日目

26
50
25
120

1個

16,428( 18,071円 )

1日目

27
55
25
125

1個

18,658( 20,524円 )

1日目

28
55
25
125

1個

18,658( 20,524円 )

3日目

29
55
25
125

1個

21,701( 23,871円 )

1日目

30
55
25
125

1個

21,701円

21,049

( 23,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

31
60
32
145

1個

30,218( 33,240円 )

1日目

32
60
32
145

1個

30,218( 33,240円 )

1日目

33
60
32
145

1個

34,274( 37,701円 )

1日目

34
60
32
145

1個

34,274( 37,701円 )

1日目

35
60
32
145

1個

34,274( 37,701円 )

1日目

36
60
32
145

1個

37,181( 40,899円 )

1日目

37
65
32
150

1個

39,682( 43,650円 )

1日目

38
65
32
150

1個

39,682( 43,650円 )

1日目

39
65
32
150

1個

45,766( 50,343円 )

1日目

40
65
32
150

1個

45,766( 50,343円 )

1日目

42
65
32
150

1個

56,046( 61,651円 )

1日目

42
65
42
155

1個

55,812( 61,393円 )

1日目

45
70
32
155

1個

65,489( 72,038円 )

1日目

45
70
42
160

1個

65,189( 71,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた性能を発揮するベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。
【特長】
・ハイスエンドミルに比べ、切削速度は50%アップ、寿命は5倍でキレイな仕上げ面が持続可能。
・工具材料をコバルトハイス、コーティングをG(TiN)採用で耐溶着性、耐摩耗性に優れた切削工具。
・刃先がスクエアタイプの4枚刃で、64種類の豊富なバリエーションから幅広い選択が可能。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等の側面加工として利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

    G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GE

    G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GE

      G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE

      G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE

        AG ミル 4枚刃 4AGE

        AG ミル 4枚刃 4AGE

          G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

          G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

            ナタック 2枚刃 2NAC

            ナタック 2枚刃 2NAC

              スーパーハード 4枚刃 4SE

              スーパーハード 4枚刃 4SE

                SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE

                SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE

                  スーパーハード 2枚刃 2SE

                  スーパーハード 2枚刃 2SE

                    G キー溝用エンドミル2枚刃 GHKEY

                    G キー溝用エンドミル2枚刃 GHKEY

                      SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃

                      SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃

                        SSM Sコーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃

                        SSM Sコーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃

                          4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                          4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                            メーカー 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 三興製作所 三興製作所 三菱マテリアル
                            通常価格 3,659円 2,904円 3,367円 3,710円 4,412円 3,130円 3,062円 4,905円 2,922円 4,056円 4,578円 5,494円 3,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GEのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/27
                            問題なく、想像していた通りの切削加工ができました。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/14
                            切れ味抜群で加工スピードも上げられて生産性向上になりました。
                            適正な価格で今後サイズを揃えたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベースの深堀の加工に
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            今まではハイスのコーティングなしの商品を使用していました。この商品は値段が高いのですが、初めて購入してみました。NAK材に対して使用しましたが、すごく切れるというのが衝撃的でした。今まで使っていたものと全然違いました。刃持ちもよく、まだまだ使えそうです。大変満足しており、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の切削
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            使いやすい刃長で良く使用しています。コーティングもされているので耐久性もあると思います。サイズも豊富で納期も早いので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            側面加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            綺麗に仕上げることができると思います。4枚刃なので送りも高めで設定しています。納期も早いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました