不等分割、不等リードの採用と切れ味良好な刃先形状で、びびりを抑制し耐熱合金に適...
●不等分割・不等リード
・外周刃の分割比を連続的に変化させることにより、切削応力の周期性を効果的に抑制、びびり振動を抑制する。
●チタン合金・SUS用と鋼用
・鋼用と、Ti・SUS用の2つのタイプで、あらゆる被削材に対応。
●GSX IIコート
・耐熱性膜と硬質膜との積層コーティングにより、高硬度材の切削加工に対応。耐摩耗性および耐溶着性に優れ、幅広い被削材に対して安定した切りくず排出性を実現する。
不等分割・不等リード
不等分割・不等リード採用によりびびりを抑制、高品位加工を実現
切削振動の比較
2つのシリーズで幅広い被削材に対応
GSX IIコート
圧倒的に他社を凌ぐ耐熱性能
耐酸化性評価(大気中1,100℃で1時間保持後のカロテスト痕)
NACHI基準の耐酸化テストでは、GSX IIコートの酸化層は表面から0.3μmに対し、他社コート品は、コーティング層の全面酸化。
GSX MILL VLシリーズ ラインナップ
加工面粗さ比較
チタン合金 加工面比較
SUS304 140m加工後の摩耗比較
チタン合金の薄肉ポケット加工事例
SUS410J 工程短縮事例
SUS304 側面加工比較
4DタイプによるSUS304の加工面比較
一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 | グラファイト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 25~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 66HRC | SUS304 SUS316 | - | FCD/FC | AI/AC/ADC | Cu | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
◎:最適 ○:適用 ×:不適 -:推奨しません
- | 型番 | 刃長 | 刃先 | 刃数 |
---|---|---|---|---|
炭素鋼・合金鋼・中硬度鋼加工用 | GSXVL4-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
GSXVL4-4D | 4D | |||
GSXVLLS4-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
GSXVL6-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
GSXVL4-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
GSXVL4-R-4D | 4D | |||
GSXVLLS4-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
GSXVL6-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
Ti・SUS・耐熱合金加工用 | GSXVL4T-2.5D | 2.5D | スクエア | 4枚刃 |
GSXVL4T-4D | 4D | |||
GSXVLLS4T-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
GSXVL6T-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
GSXVL4T-R-2.5D | 2.5D | ラジアス | 4枚刃 | |
GSXVL4T-R-4D | 4D | |||
GSXVLLS4T-R-1.5D | 1.5D ロングシャンク | |||
GSXVL6T-R-2.5D | 2.5D 多刃 | 6枚刃 | ||
溝・ポケット加工用 | GSXVLSLT3-2.5D | 2.5D スロット | スクエア | 3枚刃 |
粗加工用 | GSXVLRE4-2.5D | 2.5D ラフィング | スクエア | 4枚刃 |
高硬度鋼加工用 | GSXVLH6-2.5D | 2.5D ハード | スクエア | 6枚刃 |
型番 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
メーカー標準品
|
3
|
7.5
|
6
|
45
| 1個 | 6,609円(
7,270円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
4
|
10
|
6
|
45
| 1個 | 6,959円(
7,655円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
5
|
12.5
|
6
|
50
| 1個 | 7,417円(
8,159円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
6
|
15
|
6
|
50
| 1個 | 8,067円(
8,874円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
8
|
20
|
8
|
60
| 1個 | 7,812円(
8,593円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
10
|
25
|
10
|
70
| 1個 | 10,701円(
11,771円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
12
|
30
|
12
|
75
| 1個 | 13,327円(
14,660円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
16
|
40
|
16
|
90
| 1個 | 28,622円(
31,484円
) | 1日目 | |
メーカー標準品
|
20
|
50
|
20
|
100
| 1個 | 41,488円(
45,637円
) | 1日目 |
Loading...
不等分割、不等リードの採用と切れ味良好な刃先形状で、びびりを抑制し耐熱合金に適しています。