(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D (レビュー)

通常価格(税別)
2,140円 ~ 32,101円  特別価格 
税込価格
2,354円 ~ 35,311円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
コーナ強度に優れたギャッシュランドを採用した超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・高い抗折力と対熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用で生材でのウエット加工が向上した切削工具。
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートにより幅広い被削材で、長寿命化で長く使用できる。
・極ショート刃長で抜群の加工面精度、底刃ギャッシュランドで強度と底面の面粗さを大幅にUP。
・刃先はギャッシュランドタイプです。
【用途】
・生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 《再研磨サービスのご案内》
    ・ミスミ以外のメーカー品にも対応
    ・最短納期3日目出荷(再研磨のみ)・8日目出荷(再研磨+再コート)
    ・ご利用手順、対応範囲・価格・納期などはこちらをご確認ください。

GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械加工
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    価格が手頃でコストパフォーマンスの高い製品だと思います。品質も安定していて、切れ味、耐久性も問題ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    価格が手頃で試しに使用するのも使いやすいと思います。
    超硬なので剛性も高く切れ味も良いので良く使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02019/06/25
    サイズが豊富で刃長も使いやすい長さです。価格も手頃なので使いやすいと思います。主に鉄を削る時に使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D

GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D

    GSX MILL 2枚刃2D GSX2C-2D

    GSX MILL 2枚刃2D GSX2C-2D

      GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D

      GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D

        GSX MILL 4枚刃 2D GSX4C-2D

        GSX MILL 4枚刃 2D GSX4C-2D

          GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D

          GSX MILL 4枚刃 3D GSX4C-3D

            GSX MILL 4枚刃 4D GSX4C-4D

            GSX MILL 4枚刃 4D GSX4C-4D

              GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D

              GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D

                GSX MILL 2枚刃1.5D GSX2C-1.5D

                GSX MILL 2枚刃1.5D GSX2C-1.5D

                  GSX MILL 2枚刃2.5D Pタイプ GSX2P-2.5D

                  GSX MILL 2枚刃2.5D Pタイプ GSX2P-2.5D

                    GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

                    GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

                      エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                      エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                        4刃 ショート形 WX-EMS

                        4刃 ショート形 WX-EMS

                          GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

                          GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

                            メーカー 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,140円 2,140円 3,067円 3,067円 3,067円 3,984円 2,140円 2,140円 2,140円 4,417円 6,582円 3,374円 3,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。