(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般金属用補修剤 DEVCON SF

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般金属用補修剤 DEVCON SF

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,939円
税込単価
17,533円

パテ状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食部分の再生...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
  • JANコード:
    4512192320027
  • トラスココード:
    454-8574
  • 可使時間:
    3~5分(25℃)
  • 硬化時間:
    1時間(25℃)
  • 耐熱温度(℃):
    90
  • 容量(g):
    450
  • 質量(g):
    590
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
  • 危険物情報:
    該当なし
  • 外観:
    パテ
  • 塗布可能面積(1mm厚):
    0.19
  • 特長1:
    一般金属用補修剤
  • 色詳細:
    濃灰色
  • 内容量:
    1セット(主剤290g・硬化剤170g)

Loading...

製品特長・仕様

一般金属用補修剤 DEVCON SF 製品画像
 
品名耐熱温度(℃)混合比率
重量(容積)
色調
(混合後)
比重外観可使時間
(分/25℃)
硬化時間
(時間/25℃)
塗布可能面積
(㎡/セット・1mm厚)
デブコンSF901.7:1 (1:1)灰色2.3パテ3-510.21

使用方法・使用事例

一般金属用補修剤 DEVCON SF 使用方法
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類金属用補修剤
JANコード4512192320027トラスココード454-8574
可使時間3~5分(25℃)硬化時間1時間(25℃)
耐熱温度(℃)90容量(g)450
質量(g)590材質1主成分:エポキシ樹脂、鉄粉
危険物情報該当なし外観パテ
塗布可能面積(1mm厚)0.19特長1一般金属用補修剤
色詳細濃灰色内容量1セット(主剤290g・硬化剤170g)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

215005

1セット(主剤290g・硬化剤170g)
10

1個

15,939( 17,533円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

パテ状で、パイプ及びフランジ等の他機械部の巣穴埋め、亀裂の補修、腐食部分の再生、肉盛りが可能です。AQよりも超速硬化性で、緊急補修に最適です。

【特長】
・パイプライン、タンクや金属設備機器の穴埋め等に適しており、速硬化性ですので特に緊急修理に最適です
・マイナス18℃という低温でも硬化しますので、寒冷地や冬期での補修も可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般金属用補修剤 DEVCON SFの型番215005のページです。
型番215005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般金属用補修剤 DEVCON SF

一般金属用補修剤 DEVCON SF

    デブコン UW450g

    デブコン UW450g

      デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

      デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

        デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

        デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

          デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

          デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

            耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

            耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック 2lb

              鉄補修パテ

              鉄補修パテ

                デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

                デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

                  500g チタン補修パテ

                  500g チタン補修パテ

                    500g アルミ補修パテ

                    500g アルミ補修パテ

                      3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                      3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                        LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

                        LOCTITE 多用途補修パテ銀黒

                          450gセット ゴム補修・パテ

                          450gセット ゴム補修・パテ

                            メーカー ITW ITW ITW ITW ITW ITW エスコ ITW エスコ エスコ スリーエムジャパン ヘンケル エスコ
                            通常価格 15,939円 15,416円 38,125円 61,280円 14,057円 59,751円 9,830円 70,668円 15,250円 8,990円 9,645円 858円 14,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - 金属用補修剤 - 簡易補修剤 その他
                            - - その他 - - - - その他 -
                            JANコード 4512192320027 - 4512192331016 4512192330026 - - - 0078143114502 - - - - -
                            トラスココード 454-8574 - 122-9958 122-9940 - - - 361-4336 - - - - -
                            可使時間 3~5分(25℃) - - - - - - - - - - - -

                            一般金属用補修剤 DEVCON SFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型の修理に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/06
                            当社で依頼された古い金型の修理に使用しました。金型のボールガイド用のブッシュを埋め込み、固定するのにこのデブコンを使いました。粘度もちょうど良かったです。金型は顧客先で使用していますが、特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト