(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティキット リフィールロール

スティキット リフィールロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
599円 ~ 704円
税込価格
659円 ~ 774円

表面にフリーカット加工(目詰まり防止加工)を施し、切削力・耐久性に優れたシート...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
長さ(mm)
砥粒
基材
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
800
A
Cwt
355-8649

10個

599( 659円 )

1日目

150
1900
C
Awt
125-7951

10個

639( 703円 )

1日目

180
2000
C
Awt
125-7960

10個

644( 708円 )

1日目

240
2400
C
Awt
125-7986

10個

704( 774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面にフリーカット加工(目詰まり防止加工)を施し、切削力・耐久性に優れたシート研磨材。
【特長】
・手作業用のサンディングブロックに、のり付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品のリフィルロール。
・サンディングブロック(別売り)と合わせて使うと広い面の研磨も楽にできて便利。
【用途】
・サビ取り、キズ取り、仕上げ等に便利。

商品情報

製品仕様

粒 度砥粒の種類基材発注品番長さ
60CA
酸化アルミニウム
DwtREF 60C 640.8m
80CREF 80C 640.9m
100AS
シリコンカーバイド
AwtREF 100A 641.3m
120AREF 120A 641.7m
150AREF 150A 641.9m
180AREF 180A 642.0m
240AREF 240A 642.4m
320AREF 320A 642.9m
400AREF 400A 643.1m

別売りのサンディングブロックと合わせての使用が便利

使用イメージ

使用イメージ

木地研磨への使用例

木地研磨への使用例

サンディングブロックへのロールの装着方法

サンディングブロックへのロールの装着方法

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティキット リフィールロール

スティキット リフィールロール

    マジックタックロール

    マジックタックロール

      空研研磨紙(AHAC-SDS)

      空研研磨紙(AHAC-SDS)

        フレックスクロス

        フレックスクロス

          リコブライトハンドパット

          リコブライトハンドパット

            ファインカットペーパー

            ファインカットペーパー

              1/3カット空研ぎペーパー KP10SA-240

              1/3カット空研ぎペーパー KP10SA-240

                研磨布 228mm×280mm

                研磨布 228mm×280mm

                  マルチパッド

                  マルチパッド

                    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

                    3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447

                      空研研磨紙(FRCC-SDS)

                      空研研磨紙(FRCC-SDS)

                        マジックロン

                        マジックロン

                          研磨布ロールペーパー

                          研磨布ロールペーパー

                            メーカー スリーエムジャパン 日本研紙 日本研紙 コバックス 理研コランダム コバックス トラスコ中山 理研コランダム トラスコ中山 スリーエムジャパン 日本研紙 三共理化学 トラスコ中山
                            通常価格 599円 7,201円 7,076円 12,564円 6,800円 6,600円 400円 204円 240円 6,494円 6,491円 921円 3,750円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 研磨紙 研磨布 空研ぎペーパー 研磨布 不織布/ナイロン 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 研磨布 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 空研ぎペーパー 不織布/ナイロン 研磨布
                            使用方法 手研磨 - - - - - - - - 手研磨 - - -

                            スティキット リフィールロールのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            研磨・滑り止めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/22
                            サンディングにも使用していますが、ガイドや治具の滑り止めとしても使用しています。クランプでの固定時に、強力に固定できるので、安心・安定した作業ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄を磨くのに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            鉄を磨くのに使用しています。価格は高いと思いましたが、普通のサンドペーパーと違いのりが貼ってあるので、持ち手を作れるところが便利だと思います。しかし長く使用しているとシールの粘着力が落ちてくるのが気になるので、もう少し粘着に持続性がほしいです。切削力は丁度いいです。納期については早く届けてくれるので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました