(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
106,482円 104,118円
税込単価
117,130円 114,530円

大型エアーインパクトレンチ。【特長】・ソケット取付(リティナーリング式)。・適...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    1680
  • ソケット差込角(mm):
    25.4
  • 能力ボルト径(mmφ):
    39
  • ハンマータイプ:
    Vハンマー
  • 回転数(rpm):
    4200
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.8
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 排気:
    上方
  • トラスココード:
    297-7206
  • JANコード:
    4907587304889
  • 全長(mm):
    524
  • ホース継手:
    Rc 1/2
  • 重量(g):
    8950
  • 付属品:
    コンセント(BPB-4) L型レンチ(H5/H6)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    490~1716
  • 使用エアーホース内径(mm):
    12.7

型番

GT3900VL 解除

Loading...

エアーインパクトレンチの概要

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL:関連画像

エアーインパクトレンチの外観
取付(リティーナリング方式)

普通ボルト径 : 39mm
使用空気圧力 : 0.6MPa

品番No. 能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルワ範囲
(参考)(N・m)
無負荷回転数
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホ一ス継手 使用エアーホース内径
mm
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセント L型レンチ
GT-3900VL 39 490~1716 4.200 0.7 Rc 1/2 12.7 524 8.95 BPB-4 H5,H6
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT3900VL

1個

106,482円

104,118

( 114,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型エアーインパクトレンチ。
【特長】
・ソケット取付(リティナーリング式)。
・適用:普通ボルト径39mm。
【用途】
・自動車整備、生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VLの型番GT3900VLのページです。
型番GT3900VLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

    超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

    超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

      エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

      エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

        超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

        超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

          エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

          エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

                エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                  エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                  エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                      エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                      エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                        インパクトレンチ(超軽量~大型)

                        インパクトレンチ(超軽量~大型)

                          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

                          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 空研 ベッセル
                            通常価格 106,482円 99,869円 26,901円 49,401円 101,819円 123,677円 99,465円 73,370円 78,610円 32,087円 35,295円 36,215円 54,046円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 1680 1716 294.1 304 1716 2010.0 1863 961 961 121.6 259.8 - 240.3
                            ソケット差込角(mm) 25.4 25.4 12.7 12.7 25.4 25.4 25.4 19 19 9.5 12.7 - 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 39 39 12~14 16 39 48 42 25 25 6~8 8~10 - 16
                            ハンマータイプ Vハンマー Vハンマー シングル Vハンマー Vハンマー Vハンマー - シングル シングル シングル シングル - Vハンマー
                            回転数(rpm) 4200 4200 7000 8500 4200 3200 2500 3200 4400 8500 7500 - 8200

                            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました