(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,401円
税込単価
54,341円

V型ハンマー方式で小型で軽量、ハイパワーのエアーインパクトレンチ。【特長】・普...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    304
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    Vハンマー
  • 回転数(rpm):
    8500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.8
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    125-4596
  • JANコード:
    4907587304810
  • 全長(mm):
    171
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1910
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~304.0
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GT1600VP 解除

Loading...

超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VPの仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大卜ルク
(N・m)
無負荷回転数
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホ一ス継手使用エアーホース内径
mm
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-1600VP1649〜304.0366.78.5000.4Rc 1/46.351711.91BPB-2H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含みません。
  • 能力は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項

 

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

 

GT-1600VP型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール 1
2ハンマーケースCP 1
〈3〉ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
〈4〉左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号2に内蔵)1
〈5〉左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号2に内蔵)1
6スプリングワッシャー※M54
7六角穴付ボルト※M5×184
8スラストワッシャー 1
9アンビルCP 1
〈10〉リティナーリング(部品番号9・60に内蔵)1
〈11〉リティナーリングOリング※P7(部品番号9・60に内蔵)1
12リターンスプリング 1
13ハンマー 1
14鋼球※7/321
15カムシャフト 1
16スラスト 1
17スプラインジョイント 1
18スペーサー 1
19モーターケースパッキング(前) 1
20モーターケースCP 1
〈21〉ベアリング※6001(部品番号22に内蔵)1
〈22〉エンドプレート(前)CP(部品番号20に内蔵)1
〈23〉シリンダーCP(部品番号20に内蔵)1
〈4〉シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号23に内蔵)2
25ローター 1
26ローター羽根 6
27エンドプレート(後)CP 1
〈28〉エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号27に内蔵)1
〈29〉ベアリング※6001(部品番号27に内蔵)1
30モーターケースパッキング(後) 1
31ケースカバーCP 1
部品番号部品名称サイズ1台数量
〈32〉アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号31に内蔵)1
〈33〉アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号31に内蔵)1
34スプリングワッシャー※M54
35六角穴付きボルト※M5×184
36左右切替レバー 1
37左右切替バルブ 1
38左右切替バルブOリング※P101
39左右切替レバーノックピン※SP3×161
40アジャストダイヤル 1
41アジャストバルブ 1
42アジャストバルブOリング※P101
43アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
44始動レバー 1
45始動レバー固定ピン※SP3×201
46始動レバーピン※SP3×141
47スロットル 1
48弁ボール※3/81
49スロットルスプリング 1
50インレットブッシュOリング※P121
51インレットブッシュ 1
52サイレンサーケースOリング※N141
53サイレンサーケース 1
54サイレンサーケース固定ピン※SP3×201
60ロングアンビルCP・1600VPL 1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1600VP

1個

49,401( 54,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

V型ハンマー方式で小型で軽量、ハイパワーのエアーインパクトレンチ。
【特長】
・普通ボルト径16mm
【用途】
・自動車整備や各種生産工場で使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VPの型番GT1600VPのページです。
型番GT1600VPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

      超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

      超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

        超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

        超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

            エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

            エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

              エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

              エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

                エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

                  エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                  エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2500PF

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                    エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

                      超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

                      超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                          エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

                          エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 49,401円 123,677円 99,869円 54,046円 106,482円 101,819円 26,901円 99,465円 73,370円 32,087円 59,049円 78,610円 52,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 304 2010.0 1716 240.3 1680 1716 294.1 1863 961 121.6 234.6 961 460.9
                            ソケット差込角(mm) 12.7 25.4 25.4 12.7 25.4 25.4 12.7 25.4 19 9.5 12.7 19 19
                            能力ボルト径(mmφ) 16 48 39 16 39 39 12~14 42 25 6~8 16 25 20
                            ハンマータイプ Vハンマー Vハンマー Vハンマー Vハンマー Vハンマー Vハンマー シングル - シングル シングル Vハンマー シングル シングル
                            回転数(rpm) 8500 3200 4200 8200 4200 4200 7000 2500 3200 8500 8200 4400 5500

                            超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました