(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライバー No.GT-S6.5D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

エアードライバー No.GT-S6.5D

通常単価(税別)
44,087円
税込単価
48,496円

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトドライバー(空圧)。 【特長】 ・適応...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    6~8
  • チャック方式:
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    57.2
  • 無負荷回転数(rpm):
    7500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 排気:
    前方
  • 全長(mm):
    217
  • トラスココード:
    125-4405
  • JANコード:
    4907587301154
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    6.0~8.0
  • 能力(タッピングネジ)(mm):
    4.0~4.5
  • 能力(木ネジ)(mm):
    3.8~4.5
  • 能力(ボルト)(mm):
    6.0~8.0
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1300
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65E/ (+)3×65E) コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GTS6.5D 解除

Loading...

エアーモーターでぐいぐい締まるエアードライバー

No.GT-S6.5D

No.GT-S6.5D

  • 先端工具取付方式:ビットスリーブ
  • 始動方法:レバー
  • 消音装置:なし
  • 排気方向:側面
  • ホース継手:Rc1/4
  • セット内容/付属品:A14(+)2x65E/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4
呼称先端工具取付サイズアジャストダイヤル数能力普通ネジmm能力タッピングネジmm能力木ネジmm能力ボルトmm無負荷回転数rpm空気消費量m3/min使用空気圧力MPa使用エアーホース内径mm本体全長mm本体重量g
GT-S6.5DH6.3546.0~8.0 4.0~4.53.8~4.56.0~8.075000.350.66.352171300
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)6~8チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6
最大締付トルク(N・m)57.2無負荷回転数(rpm)7500
空気消費量(m³/min)0.35排気前方
全長(mm)217トラスココード125-4405
JANコード4907587301154能力(普通ネジ)(mm)6.0~8.0
能力(タッピングネジ)(mm)4.0~4.5能力(木ネジ)(mm)3.8~4.5
能力(ボルト)(mm)6.0~8.0ホース継手Rc 1/4
重量(g)1300付属品ビット(A14 (+)2×65E/ (+)3×65E) コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)
使用エアーホース内径(mm)6.35 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS6.5D

1個

44,087( 48,496円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

エアーモーターでぐいぐい締まるインパクトドライバー(空圧)。
【特長】
・適応:普通ネジ径6~8mm。
・小型・軽量・高速回転。
・6.35ビットスリーブ式。
・ネジに余裕の締め付け力。
・耐久性抜群。
【用途】
・各種生産工場に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー No.GT-S6.5Dの型番GTS6.5Dのページです。
型番GTS6.5Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライバー No.GT-S6.5D

エアードライバー No.GT-S6.5D

    エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

    エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

      エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

      エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

        エアードライバー No.GT-S4.5DR

        エアードライバー No.GT-S4.5DR

          インパクトドライバ  YD-5A

          インパクトドライバ YD-5A

            エアードライバー No.GT-S60XD

            エアードライバー No.GT-S60XD

              エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

              エアードライバー 減速式 No.GT-H4R

                エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                  エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                  エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

                    エアインパクトドライバー

                    エアインパクトドライバー

                      エアードライバー No.GT-S6LXD

                      エアードライバー No.GT-S6LXD

                        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                        コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                          瓜生 エアインパクトドライバー

                          瓜生 エアインパクトドライバー

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ヨコタ工業 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 信濃機販 ベッセル ベッセル 瓜生製作
                            通常価格 44,087円 39,938円 37,243円 41,964円 30,540円 40,910円 26,721円 29,752円 31,445円 38,500円 45,413円 53,000円 35,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            能力ねじ寸法(mm) 6~8 4~5 4~5 4~5 M4.0~M6.0 6.0~8.0 3~4 4.0~5.0 5~6 6 5.0~6.0 3.5~4.5 -
                            チャック方式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 - - - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ワンタッチ式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 -
                            最大締付トルク(N・m) 57.2 16.8 25 25 15 - - - 40.5 - - - -

                            エアードライバー No.GT-S6.5Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト