(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
43,223円 35,607円
税込単価
47,545円 39,168円

高速で安定した締め付けが出来る衝撃式エアードライバー。 【特長】 ・適応 : ...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    5~6
  • チャック方式:
    ワンタッチ式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    40
  • 無負荷回転数(rpm):
    9000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    177
  • トラスココード:
    152-6405
  • JANコード:
    4907587301352
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    5.0~6.0
  • 能力(タッピングネジ)(mm):
    4.0~4.5
  • 能力(木ネジ)(mm):
    3.6~4.1
  • 能力(ボルト)(mm):
    5.0~6.0
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    955
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPB-2)

型番

GTP6LS3 解除

Loading...

エア−ドライバー の外観

GT-P6LSIIIの外観

GT-P6LSIIIの外観

製品スペック

先端工具取り付けサイズ : H6.35
能力普通ネジ : 5.0〜6.0mm
能力タッピングネジ : 4.0〜4.5mm
能力木ネジ : 3.6〜4.1mm
能力ボルト : 5.0〜6.0mm
無負荷回転数 : 9,000rpm
空気消費量 : 0.3m3 / min
使用空気圧力 : 0.6MPa
使用エアーホース内径 : 6.35mm
本体全長 : 177mm
本体重量 : 955g
先端工具取り付け方式 : ビットスリーブ
始動方法 : レバー
消音装置 : あり
排気方向 : 後方
ホース継手 : Rc1/4
セット内容 / 付属品 : ビットA14(+)2x65G、コンセントBPB-2

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP6LS3

1個

43,223円

35,607

( 39,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速で安定した締め付けが出来る衝撃式エアードライバー。
【特長】
・適応 : 普通ネジ径5~6mm。
・小型・軽量・高速回転のエアードライバー。

【用途】
・各種生産工場で。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア−ドライバー No.GT-P6LSII3の型番GTP6LS3のページです。
型番GTP6LS3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

    エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

    エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

      エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

      エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

        エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

        エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

          エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

          エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

            エアードライバー No.GT-P8D

            エアードライバー No.GT-P8D

              エアードライバー No.GT-S4.5DR

              エアードライバー No.GT-S4.5DR

                エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

                エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

                  エアードライバー No.GT-S6.5D

                  エアードライバー No.GT-S6.5D

                    エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                    エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

                      トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

                      トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG

                        エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

                        エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

                          エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

                          エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 43,223円 33,369円 39,938円 37,243円 31,445円 46,776円 41,964円 44,087円 44,087円 29,752円 37,220円 36,578円 40,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 5~6 5.0~6.0 4~5 4~5 5~6 8~10 4~5 6~8 6~8 4.0~5.0 2.5~3.0 4.0~5.0 6.0~8.0
                            チャック方式 ワンタッチ式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ワンタッチ式 - ワンタッチ式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 40 - 16.8 25 40.5 137.0 25 57.2 57.2 - - 17.2 -

                            エア−ドライバー No.GT-P6LSII3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました