(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスピンドル MSE-1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロスピンドル MSE-1/8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,313円
税込単価
43,244円

機械装着用のフランジがセットになったマイクロスピンドル。【特長】・ホルダ接触部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    75000
  • コレット径(mm):
    3.175
  • 全長(mm):
    143
  • 排気方向:
    後方排気コントロールバルブ付
  • フランジ:
    ホルダー
  • 質量(g):
    127
  • メーカー品番:
    MSE-1/8
  • 消費空気量(NL/min):
    140
  • 空気圧(Mpa):
    0.5~0.7
  • 入数(本・個):
    1本

型番

MSE-1/8 解除

Loading...

マイクロスピンドル MSE-1/8の仕様

マイクロスピンドル MSE-1/8の外観

マイクロスピンドル MSE-1/8の外観

マイクロスピンドル MSE-1/8のセット内容

マイクロスピンドル MSE-1/8のセット内容

マイクロスピンドル MSE-1/8の寸法図

マイクロスピンドル MSE-1/8の寸法図

製品仕様

製品名MSE-1/8
品番114
パッケージ重量468(g)※1
パッケージ寸法100×220×70(mm)※2
セット内容・MSE
・ホルダ
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・ホースジョイント金属製(PT1/4)
・セットピン
・スパナ

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSE-1/8

1個

39,313( 43,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械装着用のフランジがセットになったマイクロスピンドル。
【特長】
・ホルダ接触部は研磨仕上げ。
・粉塵噛み込み防止用コレットナット採用。
・後方吸気、後方排気。
・本体後部にON/OFFバルブあり。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨に使用。
・主に、金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用することも可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSE-1/8の型番MSE-1/8のページです。
型番MSE-1/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスピンドル MSE-1/8

マイクロスピンドル MSE-1/8

    マイクロスピンドル MSD-1/8

    マイクロスピンドル MSD-1/8

      マイクロスピンドル MSB-3

      マイクロスピンドル MSB-3

        マイクロスピンドル MSA-1/8

        マイクロスピンドル MSA-1/8

          マイクロスピンドル MSC-1/8

          マイクロスピンドル MSC-1/8

            マイクロスピンドル MSD-3

            マイクロスピンドル MSD-3

              マイクロスピンドル MSC-3

              マイクロスピンドル MSC-3

                マイクロスピンドル MSA-3

                マイクロスピンドル MSA-3

                  マイクロスピンドル MSE-3

                  マイクロスピンドル MSE-3

                    マイクロスピンドル MSB-1/8

                    マイクロスピンドル MSB-1/8

                      マイクロスピンドル MSD

                      マイクロスピンドル MSD

                        マイクロスピンドル MSC

                        マイクロスピンドル MSC

                          マイクロスピンドル MSB

                          マイクロスピンドル MSB

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT UHT
                            通常価格 39,313円 39,313円 47,900円 35,998円 36,036円 38,002円 34,726円 47,900円 40,425円 36,036円 38,002円 34,726円 34,726円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            最大回転数(min-1) 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
                            コレット径(mm) 3.175 3.175 3 3.175 3.175 3 3 3 3 3.175 - - -
                            全長(mm) 143 128 129 106 143 129 143 106 143 129 - - -

                            マイクロスピンドル MSE-1/8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました