(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーベルトサンダー GT-BS20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーベルトサンダー GT-BS20

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
38,238円
税込単価
42,062円

研磨作業用エアーツール。【特長】・ベルト幅20mm用・ベルト交換が簡単、アーム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    20
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    520
  • 全長(mm):
    398
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • ベルト速度(m/min):
    2500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.6
  • 排気:
    後方
  • 材質:
    アルミ製
  • 用途:
    重研削作業
  • JANコード:
    4907587304988
  • トラスココード:
    253-7109
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1300
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H2)

Loading...

エアーベルトサンダー GTBS20

エアーベルトサンダー
  • アーム調整角度90°。
  • ベルト交換ワンタッチ。
  • 消音装置付。
使用例

使用例

 
GTBS20寸法図
品番No.全長
mm
重量
g
GT-BS20
アルミローラーヘッド
3981300

適用ベルトサイズ:20mm×520mm ベルト周速度:2,500rpm 無負荷回転速度:16,000rpm
空気消費量:0.6m3/min
付属品:コンセント BPB-2 スパナ H2 バーグリップ(補助ハンドル)1本 研削ベルト#60/2本 #80/1本

GTBS20型分解図

GTBS20分解図
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1ローラーヘッドセット(アルミ) 1
トラッキングロックボルトM4×14優先(1に内蔵)(1)
3ローラーアジャストピスM5×201
4ガイドスプリング 1
5アームジャフト 1
6ペーパーガイド 1
7ペーパーガイドピンSP3×61
8ペーパーガイド止ピスM5×101
9アンダーガイド 1
10アンダーガイドワッシャーSPW-51
11アンダーガイド止ボルトM5×121
12テンションスプリング 1
13アームピン 1
14アームロックボルトM6×251
15アーム 1
16ロックピン 1
17ロックレバー 1
18ロックスプリングピンSP2×51
19ロックスプリング 1
20ロックカバー 1
21ロックカバー止ピスM4×122
22ペーバーカバー 1
23ペーバーカバーワッシヤーWW-51
24ペーバーカバープッシュ 1
25ペーバーカバー止ピスM4×101
26ダストカバー 1
27プーリーナット 1
28スピンドルプーリー 1
29フレーム 1
30フレームOリングS361
ペアリング6900ZZ(32に内蔵)(1)
32エンドプレート(前)(B.B.付) 1
33プッシュ 1
34ローター 1
35ローター羽根 4
36キー 1
37シリンダー 1
38エンドプレート(後)(B.B.付) 1
ペアリング626ZZ(38に内蔵)(1)
40セットナットOリングS341
41セットナット 1
42レバー 1
43レバーピンSP3×241
44スロットルパルプスプリング 1
45スロットルパルプ 1
46スロットルパルプOリングS51
47パルプOプッシュ 1
48パルプOリングS101
49パルププッシュOリングS11.21
50サイレンサーケース止ノッタピンSP2×251
51サイレンササーフィルター 1
52サイレンサーケースOリングS141
53サイレンサーケース 1
54インレットプッシュOリングS12.51
55インレットプッシュ 1
オプション部品
60バークリップ 1
61ローラーヘッドセット(ウレタン) 1
  • ※ 〇印はセット部品のため、注意。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTBS20

1個

38,238( 42,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

研磨作業用エアーツール。
【特長】
・ベルト幅20mm用
・ベルト交換が簡単、アームを締めると自動でロック
・アームの上面・下面・先端の三面で研削可能
・アーム調整角度90度。蝶ネジ1本の調整で角度を変更
・切削粉の飛散を防ぐダストカバー付き
【用途】
・アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車鈑金作業、サビ取り、溶接バリ、スパッター除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー GT-BS20の型番GTBS20のページです。
型番GTBS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーベルトサンダー GT-BS20

エアーベルトサンダー GT-BS20

    エアーベルトサンダー GT-BS12

    エアーベルトサンダー GT-BS12

      ベルトサンダー(後方排気)BL-20

      ベルトサンダー(後方排気)BL-20

        ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

        ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

            空研 エアベルトサンダー KBS-12

            空研 エアベルトサンダー KBS-12

              空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

              空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                (メリー印)ミニベルター

                (メリー印)ミニベルター

                  空研 ベルトサンダー 10mm

                  空研 ベルトサンダー 10mm

                    16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                    16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

                      SI ベルトサンダー

                      SI ベルトサンダー

                        MRA エアベルトサンダー

                        MRA エアベルトサンダー

                          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                            メーカー ベッセル ベッセル アクセル 吉田工作所 エスコ 空研 日東工器 室本鉄工 空研 エスコ 信濃機販 MRA オフィスマイン
                            通常価格 38,238円 32,034円 31,334円 16,611円 16,270円 36,578円 45,471円 41,650円 31,982円 24,410円 38,620円 24,074円 6,712円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 関連部品
                            ベルト寸法(幅)(mm) 20 10/12 20 - - - - 20 - - - - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 520 330 520 - - - - 520 - - - - -
                            全長(mm) 398 311 345 - - 287 - 290 - - 323 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.45~0.65 - - 0.6 0.6 0.5~0.6 - - 0.63 - 0.6

                            エアーベルトサンダー GT-BS20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました