(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
388円
税込単価
427円

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。 【特長】 ・軸径φ5mm(...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.5
  • 差込部形状:
    ストレート
  • 差込部径・ストレート(mm):
    4
  • 全長(mm):
    40
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • JANコード:
    4907587333278
  • 軸径(d2)(mm):
    4.0

型番

D7340540 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D7340540

10個

388( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。
【特長】
・軸径φ5mm(直径5mm)。
・先端マイナス。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・コンピューター・OA機器・音響機器・VTRのネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。

商品情報

ソケットビット(D73)の特長

寸法図

寸法図

呼称刃先区分刃先サイズ刃先厚み
mm
本体全長
mm
本体重量
g
D73(-4×0.5×40)(−) -40.5404

カタログ

 

D7340540で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0の型番D7340540のページです。
型番D7340540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

    精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

    精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

      精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

      精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

        精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

        精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

          精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

          精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

            精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

            精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

              タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

              タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

                精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

                  精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                  精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                    精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                    精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                      867/9C トルクスビット

                      867/9C トルクスビット

                        段付ヘクスローブビットロング

                        段付ヘクスローブビットロング

                          メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル WERA PBスイスツールズ
                          通常価格 388円 327円 227円 359円 691円 247円 706円 337円 719円 502円 5,016円 920円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                          先端形状 マイナス(-) マイナス(-) プラス(+) マイナス(-) トルクス プラス(+) トルクス(いじり止め) マイナス(-) トルクス 六角 トルクス トルクス
                          先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4 - - - - - - - - - - -
                          先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 0.5 - - - - - - - - - - -
                          差込部形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ハーフムーン 六角 ハーフムーン ストレート ストレート ハーフムーン 六角
                          差込部径・ストレート(mm) 4 4 4 5 4 - - - 5 5 - -

                          精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました