(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,250円
税込単価
57,475円

軽量タイプのエアーインパクトレンチ。【特長】・能力:普通ボルト径20mm・強さ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    460.9
  • ソケット差込角(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    20
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    5500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.43
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    125-5045
  • JANコード:
    4907587304513
  • 全長(mm):
    210
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    3500
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    98~460.9
  • 使用エアーホース内径(mm):
    9.5

型番

GT2000PF 解除

Loading...

エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) No.GT-2000PFの仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転数速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセン卜L型レンチ
GT-2000PF2098〜460.9542.75,5000.43Rc1/49.52103.5BPB-2H5
  • 使用空気圧力:0.6MPa。  
  • 全長、重量:付属品は含みません。 
  • 能力は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-2000PF型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1ハンマーケースCP 1
2 六角穴付ボルト※M6×204
3スプリングワッシャー※M64
<4>左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5 (部品番号1に内蔵)4
<5>左右切替レバー止ボール※4mm (部品番号1に内蔵)1
<6>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号1に内蔵)1
7スラストワッシャー 1
8アンビルブッシュ 1
9アンビルCP 1
<10>リティナーリング(部品番号9に内蔵)1
<11> リティナーリングOリング ※P14 (部品番号9に内蔵)1
12ハンマー 1
13ハンマーフレーム 1
14 ドライバー 1
15スペーサー 1
16モーターケースパッキング(前) 1
17モーターケースCP 1
<18>ベアリング※6202 (部品番号19に内蔵)1
<19>エンドプレート(前)CP (部品番号17に内蔵)1
<20>シリンダーCP(部品番号17に内蔵)2
<21>シリンダー固定ピン※SP3×10 (部品番号20に内蔵)1
22ローター 6
23ローター羽根 1
24エンドプレート(後)CP 1
<25> エンドプレート固定ピン※SP3×8 (部品番号24に内蔵)1
<26>ベアリング※6202 (部品番号24に内蔵)1
27モーターケースパッキング(後) 1
28ケースカバーCP 1
<29> アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5 (部品番号28に内蔵)1
<30>アジャストダイヤル止ボール※4mm (部品番号28に内蔵)1
部品番号部品名称サイズ1台数量
31 スプリングワッシャー ※M64
32六角穴付ボルト※M6×204
33左右切替レバー 1
34ストップリング※R151
35左右切替バルブ 1
36左右切替バルブOリング※P101
37左右切替レバーノックピン ※SP3×161
38アジャストダイヤル 1
39アジャストバルブ 1
40アジャストバルブOリング ※P101
41 アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
42始動レバー 1
43始動レバー固定ピン ※SP3×201
44始動レバーピン※SP3×141
45スロットル 1
46弁ボール ※3/81
47スロットルスプリング 1
48インレットブッシュOリング※P121
49インレットブッシュRc1/41
50サイレンサーケース 1
51 サイレンサーOリング※N161
52サイレンサー固定ピン※SP3×221
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT2000PF

1個

52,250( 57,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量タイプのエアーインパクトレンチ。
【特長】
・能力:普通ボルト径20mm
・強さと軽さのベストバランス機種
【用途】
・自動車整備や工場で使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PFの型番GT2000PFのページです。
型番GT2000PFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

      エアーインパクトレンチ GT-2000P

      エアーインパクトレンチ GT-2000P

        不二空機 エアインパクトレンチ

        不二空機 エアインパクトレンチ

          超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

          超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

            エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

            エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

              エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

                エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                  超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

                  超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

                    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                    エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                      エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

                          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル 不二空機 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 52,250円 123,677円 42,259円 108,298円 49,401円 35,295円 99,465円 42,263円 99,869円 85,977円 125,402円 78,610円 54,046円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 460.9 2010.0 460.9 140 304 259.8 1863 308.9 1716 1607 2450 961 240.3
                            ソケット差込角(mm) 19 25.4 19 12.7 12.7 12.7 25.4 12.7 25.4 25.4 25.4 19 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 20 48 16~20 14 16 8~10 42 14~16 39 39 52 25 16
                            ハンマータイプ シングル Vハンマー シングル ダブル Vハンマー シングル - シングル Vハンマー シングル - シングル Vハンマー
                            回転数(rpm) 5500 3200 5000 7500 8500 7500 2500 6700 4200 4100 2800 4400 8200

                            エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました