(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,869円
税込単価
109,856円

V型ハンマー、小型軽量タイプの大型エアーインパクトレンチ。 【特長】 ・適用:...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    1716
  • ソケット差込角(mm):
    25.4
  • 能力ボルト径(mmφ):
    39
  • ハンマータイプ:
    Vハンマー
  • 回転数(rpm):
    4200
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.8
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    371-3920
  • JANコード:
    4907587304971
  • 全長(mm):
    268
  • ホース継手:
    Rc 3/8
  • 重量(g):
    7950
  • 付属品:
    コンセント(BPB-3) L型レンチ(H5,H6)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    490~1716
  • 使用エアーホース内径(mm):
    12.7

型番

GT3900VP 解除

Loading...

エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー(GT-3900VP)の特長

寸法

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大ルク
(N・m)
無負荷回転数速度(rpm)空気消費量(m3/min)ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
GT-3900VP39490〜17162013.44.2000.7Rc3/812.72687.95
  • 先端工具取付方式:リティナーリング
  • 消音装置:なし
  • 排気方向:側面
  • ホース継手:Rc1/2
  • セット内容/付属品:コンセントBBPB-4,L型レンチH5,H6
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT3900VP

1個

99,869( 109,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

V型ハンマー、小型軽量タイプの大型エアーインパクトレンチ。
【特長】
・適用:普通ボルト径39mm。
・ピストルタイプ。
【用途】
・自動車整備、生産工場等で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VPの型番GT3900VPのページです。
型番GT3900VPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

          エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

          エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

            超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

            超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

              エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                  エアーインパクトレンチ GT-P65W

                  エアーインパクトレンチ GT-P65W

                    エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                    エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                      超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

                      超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

                        エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                        エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                          エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                          エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル TONE
                            通常価格 99,869円 99,465円 44,146円 35,295円 32,087円 49,401円 48,082円 26,901円 43,313円 48,307円 59,049円 42,263円 25,641円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            最大締付トルク(N・m) 1716 1863 259.8 259.8 121.6 304 294.1 294.1 68.6 274.6 234.6 308.9 700
                            ソケット差込角(mm) 25.4 25.4 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 39 42 8~10 8~10 6~8 16 12~14 12~14 6.0~8.0 14~16 16 14~16 -
                            ハンマータイプ Vハンマー - ダブル シングル シングル Vハンマー シングル シングル ダブル シングル Vハンマー シングル -
                            回転数(rpm) 4200 2500 7500 7500 8500 8500 7500 7000 8500 6500 8200 6700 10000

                            超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました