(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,307円
税込単価
53,138円

安定感のある長年のベストセラーインパクトレンチ。【特長】・普通ボルト径16mm...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    274.6
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    14~16
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    6500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.42
  • 排気:
    前方
  • トラスココード:
    125-5843
  • JANコード:
    4907587303547
  • 全長(mm):
    197
  • 取付:
    リティナーリング式
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    2950
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    75~323.6
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

Loading...

エアーインパクトレンチ No.GT-P14Jの仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-P14J14~1675~323.6409.66,5000.42Rc1/46.351972.95BPB-2H5
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含みません。
  • 能力は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-P14J型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール  1
2ハンマーケースCP  1
3六角穴付ボルト※M6×204
4スプリングワッシャー※M64
〈5〉左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5 (部品番号2に内蔵)1
〈6〉左右切替レバー止ボール※4mm (部品番号2に内蔵)1
〈7〉ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2,61に内蔵)1
8スラストワッシャー  1
〈10〉リティナーリング(部品番号12・60に内蔵)1
〈11〉リティナーリングOリング※P7 (部品番号12・60に内蔵)1
12アンビルCP (P14J)  1
13ハンマーピン  1
14ハンマー  1
15ハンマーフレーム  1
16ドライバー  1
17スペーサー  1
18モーターケースパッキング(前)  1
21モーターケースCP  1
〈22〉ベアリング※6202(部品番号23に内蔵)1
〈23〉エンドプレート(前)CP(部品番号21に内蔵)1
24ローター  1
25ローター羽根  5
〈26〉シリンダーCP(部品番号21に内蔵)1
〈27〉シリンダー固定ピン※SP3×10 (部品番号26に内蔵)2
28エンドプレート(後)CP  1
〈29〉エンドプレート固定ピン※SP3×8 (部品番号28に内蔵)1
〈30〉ベアリング※6201(部品番号28に内蔵)1
31モーターケースパッキング(後)  1
32ケースカバーCP  1
33スプリングワッシャー※M64
34六角穴付ボルト※M6×204
部品番号部品名称サイズ1台数量
35左右切替レバー 1
36ストップリング※R151
37左右切替バルブOリング※P101
38左右切替バルブ 1
39左右切替レバーノックピン※SP3×161
40アジャストダイヤル 1
41アジャストバルブOリング※P101
42アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
43アジャストバルブ 1
〈44〉アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号32に内蔵)1
〈45〉アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号32に内蔵)1
46始動レバーピン※SP3×161
47始動レバー 1
48始動レバー固定ピン※SP3×221
49スロットル 1
50弁ボール※3/81
51インレットブッシュOリング 1
52インレットブッシュOリング※P121
53インレットブッシュRc1/41
57注油口止ネジOリング※P91
58注油口止ネジ特M10×101
60ロングアンビルCP(P14JL) 1
61ハンマーケースCP(P14JZ) 1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP14J

1個

48,307( 53,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定感のある長年のベストセラーインパクトレンチ。
【特長】
・普通ボルト径16mm
・強力な締め付けに
・優れた耐久性
・ロングアンビルも用意
【用途】
・自動車整備や生産工場で使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ No.GT-P14Jの型番GTP14Jのページです。
型番GTP14Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

    エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

      エアーインパクトレンチ GT-2000P

      エアーインパクトレンチ GT-2000P

        エアーインパクトレンチ GT-P18J

        エアーインパクトレンチ GT-P18J

          エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

          エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

            エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

              エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

              エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                  エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

                  エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

                    エアーインパクトレンチ GT-P14W

                    エアーインパクトレンチ GT-P14W

                      エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                      エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                          エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                          エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 48,307円 99,465円 42,259円 45,857円 32,087円 37,861円 26,901円 48,082円 38,691円 47,855円 42,263円 78,610円 35,295円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 274.6 1863 460.9 460.9 121.6 176.5 294.1 294.1 57.2 382.5 308.9 961 259.8
                            ソケット差込角(mm) 12.7 25.4 19 19 9.5 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 19 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 14~16 42 16~20 16~20 6~8 6~8 12~14 12~14 6.0~8.0 12~16 14~16 25 8~10
                            ハンマータイプ シングル - シングル シングル シングル ダブル シングル シングル ダブル ダブル シングル シングル シングル
                            回転数(rpm) 6500 2500 5000 5000 8500 7000 7000 7500 7500 6400 6700 4400 7500

                            エアーインパクトレンチ No.GT-P14Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました