(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライバー No.GT-P8D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードライバー No.GT-P8D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,776円
税込単価
51,454円

エアーモーターでぐいぐい締まるハイパワー機種。【特長】・小型で軽量・ハイパワー...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    8~10
  • チャック方式:
    ワンタッチ式
  • ビット差込口(mm):
    8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    137.0
  • 無負荷回転数(rpm):
    7500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    前方
  • 全長(mm):
    172
  • トラスココード:
    292-5478
  • JANコード:
    4907587301093
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    8.0~10.0
  • 能力(タッピングネジ)(mm):
    5.0~6.0
  • 能力(木ネジ)(mm):
    4.5~6.2
  • 能力(ボルト)(mm):
    8.0~10.0
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1930
  • 付属品:
    ビット(A15 (+)2×65G/ (+)3×65E) コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)

Loading...

エアードライバー No.GT-P8Dの仕様

品番No.能力 (㎜)無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(㎜)
重量
(g)
付属品
普通ネジタッピングネジ木ネジボルトビットコンセントL型レンチ
GT-P8D8.0~10.05.0~6.04.5~6.28.0~10.07,5000.4Rc1/41721,930A15(+)2×65E/(+)3×65EBPB-2H4
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 使用エアーホース内径:6.35mm
  • 全長:付属品、ハンガー分は含みません。
  • 重量:付属品は含みません。
  • 能力は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わります。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-P8D型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
〈1〉リング止Cピン(P8D)(部品番号14に内蔵)1
〈2〉スリーブリング(P8D)(部品番号14に内蔵)1
〈3〉スリーブスプリング(P8D)(部品番号14に内蔵)1
〈4〉ビットスリーブ(P8D)(部品番号14に内蔵)1
〈5〉ビット止ボール(P8D)※4.5mm(部品番号14に内蔵)1
6ハンマーケースCP 1
7六角穴付きボルト※M5×184
8スプリングワッシャー※M54
〈9〉左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号6,62に内蔵)1
〈10〉左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号6,62に内蔵)1
〈11〉ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号6,62に内蔵)1
12スラストワッシャー 1
13アンビルブッシュ 1
14アンビルCP(P8D) 1
15アンビル(P80W) 1
16アンビルCP(P8Ⅱ,P8ⅡZ) 1
17ハンマーピン(P8Ⅱ,P8ⅡZのみ1個)2
18ハンマー(P8Ⅱ,P8ⅡZのみ1個)2
19ハンマーフレーム(P8D,P80W) 1
20ハンマーフレーム(P8Ⅱ,P8ⅡZ) 1
21スラスト(P8D) 2
22ドライバー 1
23スペーサー 1
24モーターケースパッキング(前) 1
25モーターケースCP 1
〈26〉ベアリング※6001(部品番号27に内蔵)1
〈27〉エンドプレート(前)CP(部品番号25に内蔵)1
〈28〉シリンダーCP(部品番号25に内蔵)1
〈29〉シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号28に内蔵)2
30ローター 1
31ローター羽根 6
部品番号部品名称サイズ1台数量
32エンドプレート(後)CP 1
〈33〉エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号32に内蔵)1
〈34〉ベアリング※6001(部品番号32に内蔵)1
35モーターケースパッキング(後) 1
36ケースカバーCP 1
37スプリングワッシャー※M54
38六角穴付ボルト※M5×184
39左右切替レバー 1
40左右切替レバーノックピン※SP3×161
41左右切替バルブOリング※P101
42左右切替バルブ 1
43アジャストダイヤル 1
44アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
〈45〉アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号36に内蔵)1
〈46〉アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号36に内蔵)1
47アジャストバルブ 1
48アジャストバルブOリング※P101
49始動レバー 1
50始動レバーピン※SP3×161
51始動レバー固定ピン※SP3×221
52スロットル 1
53弁ボール※3/81
54スロットルスプリング 1
55インレットブッシュOリング※P121
56インレットブッシュRc1/41
57注油口止ネジ※PT1/81
〈60〉リティナーリング(P8Ⅱ,P8ⅡZ)(部品番号16に内蔵)1
〈61〉リティナーリングOリング(P8Ⅱ,P8ⅡZ)※P7(部品番号16に内蔵)1
62ハンマーケースCP(P8ⅡZ) 1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP8D

1個

46,776( 51,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアーモーターでぐいぐい締まるハイパワー機種。
【特長】
・小型で軽量
・ハイパワー機種。各種部品の取り付けに
・能力:普通ネジ径8~10mm
【用途】
・各種組み立て工場で使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー No.GT-P8Dの型番GTP8Dのページです。
型番GTP8Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライバー No.GT-P8D

エアードライバー No.GT-P8D

    エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

    エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D

      エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

      エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD

        エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

        エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

          インパクトドライバND-5LPY

          インパクトドライバND-5LPY

            インパクトドライバー

            インパクトドライバー

              油中駆動インパクトドライバ  YD-670A-R/B-R

              油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-R

                エアインパクトドライバ

                エアインパクトドライバ

                  エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

                  エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

                    高圧エアインパクトドライバ

                    高圧エアインパクトドライバ

                      インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                      インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

                        マックス エアインパクトドライバー

                        マックス エアインパクトドライバー

                          エアードライバー No.GT-S60XD

                          エアードライバー No.GT-S60XD

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 マキタ ベッセル マキタ ヨコタ工業 マックス(文具) ベッセル
                            通常価格 46,776円 44,087円 40,910円 43,223円 40,255円 21,624円 31,825円 60,613円 42,723円 63,468円 35,224円 48,736円 40,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            能力ねじ寸法(mm) 8~10 6~8 6.0~8.0 5~6 6 - M2.3~M6.0 125 4~5 150 M2.3~M4.0 3.5~6.0 6.0~8.0
                            チャック方式 ワンタッチ式 ワンタッチ式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ワンタッチ式 - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - - - ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
                            ビット差込口(mm) 8 6.35 6.35 6.35 - 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62 0.6 0.5~0.8 0.6 1.0~2.3 0.6 - 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 137.0 57.2 - 40 - - - - - - - - -

                            エアードライバー No.GT-P8Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました