(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,129円
税込単価
39,742円

精密研削用エアーマイクログラインダー。【特長】・高耐久性タイプ・チャック内径6...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    35000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    182
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587307187
  • トラスココード:
    169-7081
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.285
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    435
  • 付属品:
    スパナ(H11/H13) オイル
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    29.5

型番

GTMG35SAR 解除

Loading...

エアーマイクログラインダー GTMG35SAR

MG35SAR(ソフトグリップ)
  • 精密研削用
  • 高負荷に耐えるアンギュラベアリンング採用。
  • 長時間の使用でも疲れないソフトグリップ付き。
  • 吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手付き。
GTMG35SAR寸法
全長
mm
フレーム径
mm
重量
g
18229.5435

無負荷回転速度:35,000rpm 空気消費:0.285m3/min チャック内径:φ6(内径6mm)
付属品:スパナH11 H13 オイル

エアーマイクログラインダー GTMG35SAR分解図

GTMG35SAR分解図
部品番号部品名称サイズ1台分個数
1コレットチャック6mm1
2フレームヘッド1
3コレットシャフト1
4コレットワッシャー1
5アンギュラーベアリング7901C1
6ベアリング6901ZZ2
7コレットシャフトリング1
8リング止Cピン1
9ベアリングカラー(前)1
10ベアリングカラー(後)1
11クラッチ1
ベアリング607ZZ(13に内蔵)1
13エンドプレート(前)1
14ローター1
15ローター羽根4
シリンダーノックピン(前)SP2×5(17に内蔵)1
17シリンダー1
シリンダーノックピン(後)SP2×16(17に内蔵)1
19エンドプレート(後)1
ベアリング685ZZ(19に内蔵)1
21アジャストバルブ1
22キー1
23OリングS10HS901
24OリングS8HS902
25Oリングカバー1
26OリングS7HS901
27フレーム1
28OリングS181
29アジャストダイヤル1
30フィルター1
31ソフトグリップ(前)1
32フレームリング1
33ソフトグリップ(後)1
34給気ホースセット1.5m1
35排気ホースセット0.6m1
36スパナ対辺13mm1
37スパナ対辺11mm1
オプション部品
41コレットチャック3mm1
42コレットチャック1/4"1
43コレットチャック1/8"1
  • ※ 〇印はセット部品のため、注意。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG35SAR

1個

36,129( 39,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密研削用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・高耐久性タイプ
・チャック内径6mm
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
・長時間の作業でも疲れないソフトグリップ付き
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SARの型番GTMG35SARのページです。
型番GTMG35SARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

      エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

        マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

        マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

              エアマイクログラインダ AMG-65PA

              エアマイクログラインダ AMG-65PA

                マイクロエアーグラインダー

                マイクロエアーグラインダー

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                    エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                    エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                      エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                        "ゼムニューモータ" U-101

                        "ゼムニューモータ" U-101

                          “エコゼムモータ” エキゾーストホース

                          “エコゼムモータ” エキゾーストホース

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル アクセル ベッセル ベッセル パオック ミスミ ベッセル ベッセル ベッセル ゼム ゼム
                            通常価格 36,129円 33,957円 37,389円 13,484円 38,257円 40,771円 17,499円 8,694円 33,957円 39,905円 37,406円 33,713円 1,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            チャック内径(mm) 6 3 3 - 3 6 - - 3 - 3 3 -
                            無負荷回転数(rpm) 35000 55000 75000 54000 55000 25000 - - 55000 25000 75000 60000 -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連商品
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 0.62 - 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
                            全長(mm) 182 178 156 137 180 198 約1500(ホース込) - 163 173 170 137 0.5

                            エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SARのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            研磨や修正に
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/25
                            金属加工品の研磨や修正に主に使っています。
                            溶接後の盛りすぎた部分の研磨、ホール内の修正など、パワーが必要な
                            だけど削り対象が限定される箇所に最適です。
                            トルク凄いので、かなりパワーがいる場面でもGOODです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました