(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,988円 35,585円
税込単価
43,987円 39,144円

精密研削用エアーマイクログラインダー。【特長】・先端120°の角度付・チャック...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    35000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    183
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587304940
  • トラスココード:
    209-7869
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.25
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    305
  • 付属品:
    スパナ(H5/H9) オイル
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    24.5

型番

GTMG3512CC 解除

Loading...

エアーマイクログラインダー GTMG3512CC

エアーマイクログラインダー GTMG3512CC
  • 精密研削用
  • 長時間の使用でも疲れないソフトグリップ付き。
  • 吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手付き。
GTMG3512CC寸法
全長
mm
フレーム径
mm
重量
g
18324.5305

無負荷回転速度:35,000rpm 空気消費量:0.25m3/min  チャック内径:φ3(内径3mm)
付属品:スパナH5 H9 オイル

GTMG3512CC型分解図

GTMG3512CC分解図
部品 番号部品名称サイズ1台分 個数
1コレットチャック3mm1
2コレットナット1
3コレット1
4ベアリング6900ZZ1
5スピンドルギヤー1
6ギヤーピンSP2×161
7ベアリング694ZZ1
8コーナーヘッド1
9アジャストスペーサー1
10シュジクギヤー1
11ベアリング696T2ZZA2
12ベアリングケース1
13スピンドル1
14ロックナット1
15セットナット1
16クラッチ1
ベアリング685ZZ(18に内蔵)(1)
18エンドプレート(前)(B.B.付)1
19ローター1
20ローター羽根3
21シリンダー(K.P.付)1
シリンダーノックピンSP1.2×12(21に内蔵)(1)
23エンドプレー卜(後)(B.B.付)1
ベアリングR2ZZ(23に内蔵)(1)
25スペーサー1
26フレーム1
27給気パイプ1
28アジャストバルブ1
29OリングS7HS901
30OリングS5HS903
31Oリングカバー1
32OリングS161
33アジャストダイヤル1
34フィルター1
35ホースセット給気側1.5m 排気側0.6m1
36ソフトグリップ(前)1
37フレームリング1
38ソフトグリップ(後)1
39スパナ対辺9mm1
40スパナ対辺5mm1
オプション部品
41コレットチャック2.35mm1
42コレットチャック1/8"1
オプション
44GT-MG25-12CC/コーナーへッドセット1
  • ※ 〇印はセット部品のため、注意。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG3512CC

1個

39,988円

35,585

( 39,144円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密研削用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・先端120°の角度付
・チャック内径3mm
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り
・複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CCの型番GTMG3512CCのページです。
型番GTMG3512CCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

      エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

      エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

          エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

            エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

              エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

              エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

                  エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                  エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                    エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

                      "ゼムニューモータ"(重研削用)

                      "ゼムニューモータ"(重研削用)

                        ベビーグラインダー

                        ベビーグラインダー

                          エアマイクログラインダー TMAG10SN

                          エアマイクログラインダー TMAG10SN

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ゼム 不二空機 トラスコ中山
                            通常価格 39,988円 38,257円 33,957円 36,129円 40,771円 37,406円 33,957円 37,389円 39,905円 39,905円 65,341円 24,359円 18,375円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            チャック内径(mm) 3 3 3 6 6 3 3 3 - - 6 3 3
                            無負荷回転数(rpm) 35000 55000 55000 35000 25000 75000 55000 75000 25000 25000 30000 30000 60000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.63 0.4~0.6
                            全長(mm) 183 180 178 182 198 170 163 156 173 181 200 150 155

                            エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました