(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーベルトサンダー GT-BS12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーベルトサンダー GT-BS12

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,034円
税込単価
35,237円

金属の面取りや研磨作業用エアーツール。【特長】・ベルト幅12mm用・ベルト交換...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10/12
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 全長(mm):
    311
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    17000
  • ベルト速度(m/min):
    1100
  • 空気消費量(m³/min):
    0.52
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587304933
  • トラスココード:
    253-7095
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    840
  • 付属品:
    コンセント BPB-2、スパナ H1.5、研削ベルト#60…2本 #80…1本

Loading...

エアーベルトサンダー GT-BS12

ベルト幅12mm/10mmタイプ 小型・軽量。

ベルト幅12mm/10mmタイプ 小型・軽量。

  • 使い続けるとわかる、効率とバランスのよさ。
  • 絶妙バランスで疲労を大幅軽減、ワンタッチ式のペーパー、ディスク交換など抜群の使いやすさを誇る。
  • 重心は腕の中心:ベルト部分はオフセットさせ、握った際に腕の中心をとおるように設計。
  • ちょっとしたバランスの違いが大きな疲労の差となってあらわれる。
寸法図
品番No.適用べルトサイズベルト周速度
(m/min)
使用空気圧力
(MPa)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-BS1212mm/10mm×330mm1,1000.617,0000.52Rc 1/4311840BPB-2H1.5

エアーベルトサンダー GT-BS12分解図

分解図
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1ロ—ラーヘッドセット 1
2ロ—ラーアジャストビスM4×101
3ガイドスプリング 1
4アームシャフト 1
5ペーパーガイド 2
6ペーパーガイド止ビスM4×82
7テンションスプリング 1
8アームピン 1
9アームロックボルトM5×201
10アーム 1
11ロックピン 1
12ロックレバー 1
13ロックスプリングピンSP2×51
14ロックスプリング 1
15ロックカバー 1
16ロックカバー止ビスM3×62
17ペーパーカバー 1
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
18ぺーパーカバーワッシャーWW-51
19ペーパーカバーブッシュ 1
20ペーパーカバー止ビスM4×101
21ダストカバー 1
22プーリーナット 1
23スピンドルプーリー 1
24フレーム 1
25フレームOリングS341
(26)ベアリング608ZZ(27に内蔵)(1)
27エンドプレート(前)(B.B.付) 1
28ブッシュ 1
29ローター 1
30ローター羽根 4
31キー 1
32シリンダー 1
33エンドプレート(後)(B.B.付) 1
(34)ベアリング626ZZ(33に内蔵)(1)
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
35セットナットOリングS301
36セットナット 1
37レバー 1
30レバーピンSP3×241
39スロットルバルブスプリング "
40スロットルバルブ 1
41スロットルバルブOリングS51
42バルブブッシュ 1
43バルブOリングS10'T
44パルププッシュ0リングS11.21
45サイレンサーケース止ノックピンSP2×251
46サイレンサーフィルター 1
47サイレンサーケース0リングS141
48サイレンサーケース 1
49インレットブッシュOリングS12.51
50インレットブッシュ 1
(51)六角穴付止ネジM3×8棒先(13に内蔵)(1)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTBS12

1個

32,034( 35,237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属の面取りや研磨作業用エアーツール。
【特長】
・ベルト幅12mm用
・ベルト交換が簡単、アームを締めると自動でロック
・アームの上面・下面・先端の三面で研削ができる
・アーム調整角度90度。蝶ネジ1本の調整で角度が変えられる
・切削粉の飛散を防ぐダストカバー付き
【用途】
・アルミダイカストや鋳造品バリ取りに
・自動車鈑金作業、サビ取り、溶接バリ、スパッター除去などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー GT-BS12の型番GTBS12のページです。
型番GTBS12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーベルトサンダー GT-BS12

エアーベルトサンダー GT-BS12

    エアーベルトサンダー GT-BS20

    エアーベルトサンダー GT-BS20

      ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

      ベルトサンダー(精密研磨・研削用) YBSシリーズ

        信濃機販 エアベルトサンダー

        信濃機販 エアベルトサンダー

          TONE エアーベルトサンダー

          TONE エアーベルトサンダー

            バーコ エアベルトサンダー

            バーコ エアベルトサンダー

              カーブサンダーホイール

              カーブサンダーホイール

                標準グリッドブラシ

                標準グリッドブラシ

                  アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                  アネスト岩田 エアーベルトサンダー

                    カーブサンダー

                    カーブサンダー

                      エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                      エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                        うずくり用ブラシ

                        うずくり用ブラシ

                          ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                          ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                            メーカー ベッセル ベッセル 吉田工作所 信濃機販 TONE バーコ オフィスマイン オフィスマイン アネスト岩田キャンベル(DIY) オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン スリーエムジャパン
                            通常価格 32,034円 38,238円 16,611円 29,894円 23,382円 22,360円 6,000円 6,532円 8,735円 59,669円 6,712円 7,283円 6,757円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 本体 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品 関連部品 -
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10/12 20 - - 10 - - - 10 - - - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 330 520 - - - - - - 330 - - - -
                            全長(mm) 311 398 - - 292 - - - 280×46×75 230 - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 0.62 0.63 0.6 - 0.6 0.6 0.6 - -

                            エアーベルトサンダー GT-BS12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました