(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
37,389円
税込単価
41,128円

精密研削用ストレートタイプ。【特長】・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらか...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    75000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    156
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587307446
  • トラスココード:
    319-9606
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.16
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    180
  • 付属品:
    スパナ(H5/H9) オイル
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    20.9

型番

GTMG75SAR 解除

Loading...

エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SARの仕様

品番No.無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
本体全長
(mm)
フレーム直径
(mm)
重量
(g)
チャック内径
(φmm)
付属品
固定ハンドルスパナオイル
GT-MG75SAR75,0000.16Rc1/46.3515620.91803-H5,H9
  • 使用空気圧力:0.6MPa。 
  • 全長:付属品、排気ホース分は含みません。 
  • 重量:付属品は含みません。
  • 吸気ホース1.5m
  • 排気ホース・ホース継手がついています。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-MG75SAR型分解図

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1コレットチャック3mm115シリンダー(K.P.付) 129ダイヤルCピン 1
2フレームヘッド 1シリンダーノックピンSP1.2×5(15に内蔵)(1)30ホースセット給気側1.5m
排気側0.6m
1
3コレットシャフト 1シリンダーノックピンSP1.2×12(15に内蔵)(1)
4コレットワッシャー 118エンドプレート(後) 131ソフトグリップ(前) 1
5ベアリングMR148T2ZZA2ベアリングR2ZZ(18に内蔵)(1)32フレームリング 1
6コレットシャフトリング 120スペーサー 133ソフトグリップ(後) 1
7リング止Cピン 121フレーム 134スパナ対辺9mm1
8ベアリングカラー(前) 122アジャストバルブ 135スパナ対辺5mm1
9ベアリングカラー(後) 123OリングS0-020-6HS90136カラー 1
10クラッチ 124OリングS5HS903    
ベアリング624T2ZZ(12に内蔵)(1)25Oリングカバー 1    
12エンドプレート(前)(B.B.付) 126OリングS0-006-181オプション部品
13ローター 127アジャストダイヤル 141コレットチャック2.35mm1
14ローター羽根 328フィルター 142コレットチャック1/8"1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG75SAR

1個

37,389( 41,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密研削用ストレートタイプ。
【特長】
・高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現
・長時間の使用でも疲れないソフトグリップ付き
・吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手付き
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げに使用
・機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SARの型番GTMG75SARのページです。
型番GTMG75SARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35SAR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

            マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

            マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

              エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

              エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                エアマイクログラインダ AMG-65PA

                エアマイクログラインダ AMG-65PA

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                    "ゼムニューモータ" U-101

                    "ゼムニューモータ" U-101

                      “ニューモータ「タイプ3」”

                      “ニューモータ「タイプ3」”

                        プレストII プレスト ハンドピース

                        プレストII プレスト ハンドピース

                          エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                          エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル アクセル ベッセル パオック ベッセル ゼム ゼム ナカニシ ベッセル
                            通常価格 37,389円 33,957円 40,771円 36,129円 38,257円 13,484円 37,406円 17,499円 33,957円 33,713円 57,721円 61,821円 39,905円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   19日目   1日目  
                            チャック内径(mm) 3 3 6 6 3 - 3 - 3 3 3・6 - -
                            無負荷回転数(rpm) 75000 55000 25000 35000 55000 54000 75000 - 55000 60000 35000 - 25000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.62 0.6 0.5 0.5 - 0.6
                            全長(mm) 156 178 198 182 180 137 170 約1500(ホース込) 163 137 173 - 173

                            エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SARのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            硬質樹脂の加工に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            金属加工ではここまでの回転数が必要ではないが、樹脂相手だと
                            回転数が高い方が一発で思い通りの面相度になる事があるので
                            短時間で加工が出来るケースがある。
                            グリップ太いぶん、トルクがあるので加工は楽ですが長時間使うと疲れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました