(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
337円
税込単価
371円

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。【特長】・ハードディスクなど...

詳細情報を確認する

型番

D7120344 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
JANコード
軸径(d1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D7120344

2
0.3
4907587333124
2.0

10個

337( 371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。
【特長】
・ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。
・軸径Φ(直径)4mmハーフムーン断面の差込口。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・コンピューター、OA機器、音響機器、光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に使用。

商品情報

ビット No.D71の仕様

ビット No.D71

ビット No.D71

サイズ
刃先×全長
(mm)
軸径
d1
(mm)
軸径
d2
(mm)
(-)2×0.3×442.0-
(-)2.5×0.3×442.5-
(-)3×0.4×443.0-

注意事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

カタログ

 

D7120344で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0の型番D7120344のページです。
型番D7120344に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

    精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

    精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

      精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

      精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

        精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

        精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

          精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

          精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

              精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

              精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

                精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

                  精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                  精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                    精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                    精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                      精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

                      精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

                        精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                        精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                          精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                          精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 337円 247円 220円 456円 507円 691円 430円 227円 502円 388円 327円 719円 359円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            先端形状 マイナス(-) プラス(+) プラス(+) 六角 トルクス トルクス 六角 プラス(+) 六角 マイナス(-) マイナス(-) トルクス マイナス(-)
                            差込部形状 ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            差込部径・ハーフムーン(mm) 4 4 4 - 4 - - - - - - - -
                            全長(mm) 44 - - 44 44 40 60 - 70 40 40 60 60
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました