(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
327円 ~ 410円
税込価格
360円 ~ 451円

精密ビット マイナス。【特長】・Φ4(軸径4mm)。・小型・精密分野におけるネ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
JANコード
軸径(d1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.3
4907587333247
2.0

10個

410( 451円 )

1日目

2.5
0.3
4907587333254
2.5

10個

327( 360円 )

1日目

3
0.4
4907587333261
3.0

10個

410( 451円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密ビット マイナス。
【特長】
・Φ4(軸径4mm)。
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・ハードディスク・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型精密分野でのトルクスネジ締め作業に対応。
・精密小ネジの締め付けに。

商品情報

精密ビット D73

・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。 ・環境対策。
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
  • 環境対策品。
刃先×全長
mm
d1
mm
d2
mm
(−)2×0.3×402
(−)2.5×0.3×402.5
(−)3×0.4×403

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

    精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

    精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

      精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

      精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

        精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

        精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

          精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

          精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

            精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

            精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

              精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

              精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

                867/22 トルクスビット

                867/22 トルクスビット

                  精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                  精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                    精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                    精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                      867/9C トルクスビット

                      867/9C トルクスビット

                        精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

                        精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

                          タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                          タンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付) No.N

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル WERA ベッセル ベッセル WERA ベッセル ベッセル
                            通常価格 327円 359円 388円 719円 247円 337円 456円 1,421円 502円 430円 5,016円 507円 706円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~  
                            先端形状 マイナス(-) マイナス(-) マイナス(-) トルクス プラス(+) マイナス(-) 六角 トルクス 六角 六角 トルクス トルクス トルクス(いじり止め)
                            差込部形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ストレート ストレート ストレート ハーフムーン ハーフムーン 六角
                            差込部径・ストレート(mm) 4 5 4 5 - - 4 5 5 4 - - -
                            全長(mm) 40 60 40 60 - 44 44 60 70 60 70 44 -
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました