(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)【1~10個入り】

精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
691円 ~ 18,760円  特別価格 
税込価格
760円 ~ 20,636円  特別価格 

精密ビット トルクス。トルクス正式ライセンシー社製。【特長】・Φ4(軸径4mm...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • 差込部形状:
    ストレート
  • 差込部径・ストレート(mm):
    4
  • 全長(mm):
    40
  • マグネット:
    なし
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・トルクス
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T1
4907587063809

10個

18,760円

16,356

( 17,992円 )

4日目

T2
4907587063816

10個

18,760円

16,356

( 17,992円 )

4日目

T3
4907587063823

10個

1,454円

1,378

( 1,516円 )

4日目

T4
4907587063830

10個

14,300円

13,562

( 14,918円 )

4日目

T5
4907587063847

5個

691( 760円 )

1日目

T7
4907587063861

10パック

10個入り

702( 772円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密ビット トルクス。トルクス正式ライセンシー社製。
【特長】
・Φ4(軸径4mm)。
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型精密分野でのトルクスネジ締め作業に対応。
・ハードディスクなどの精密小ネジ締め付けに。

商品情報

精密ビット ハイオス用 D73T1-T10

  • トルクスネジ専用。
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
  • 環境対策
精密ビット
精密ビット
刃先×全長
mm

mm
d1(軸径)
mm
T1×400.841.5
T2×400.941.5
T3×401.121.7
T4×401.31.8
T5×401.372.0
T6×401.652.5
T7×401.972.5
T8×402.33.0
T9×402.483.0
T10×402.723.0

トルクス工具の特長

トルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

    精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

    精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

      精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

      精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

        精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

        精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

          精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

          精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

            精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

            精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

              精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

              精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                  精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

                  精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

                    精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                    精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                      精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

                      精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

                        精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

                        精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

                          精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

                          精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 691円 430円 327円 507円 502円 227円 719円 359円 247円 388円 220円 337円 456円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            先端形状 トルクス 六角 マイナス(-) トルクス 六角 プラス(+) トルクス マイナス(-) プラス(+) マイナス(-) プラス(+) マイナス(-) 六角
                            差込部形状 ストレート ストレート ストレート ハーフムーン ストレート ストレート ストレート ストレート ハーフムーン ストレート ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン
                            差込部径・ストレート(mm) 4 4 4 - 5 4 5 5 - 4 - - 4
                            全長(mm) 40 60 40 44 70 - 60 60 - 40 - 44 44
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハイオスCL-2000に対応するT3ドライバービットはベッセルD73T340で良いか?また、D73T340は10本セットしかないが、単品売りはないか?
                            A
                            型番:D73T340が合致します。申し訳ありませんが、バラ売りの御用意は行なっておりません。

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました