適正トルクで締め付けの出来るトルクドライバー用差替軸。 【特長】 ・トルクスよ...
Loading...
適正トルクで締め付けの出来るトルクドライバー用差替軸。
【特長】
・トルクスよりも効率的なトルク伝達を実現したトルクスプラスネジ用の差し替え軸。
・トルクス正式ライセンシー社製。
【用途】
・高速化する工作機械のチップの取り替えなどに使用。
商品パッケージイメージ
商品画像(写真はB06IP)
品番No. | 刃先 | 刃先外径 (mm) | l (mm) | 軸径 (mm) |
---|---|---|---|---|
B06IP | 6IP | 1.69 | 30 | 3.5 |
B07IP | 7IP | 1.97 | 30 | 3.5 |
B08IP | 8IP | 2.29 | 30 | 3.5 |
B09IP | 9IP | 2.48 | 30 | 3.5 |
B10IP | 10IP | 2.72 | 30 | 3.5 |
B15IP | 15IP | 3.25 | 30 | 4.5 |
注意事項
この商品に近い類似品がありませんでした。
B10IPで型番確定
トルクドライバー用差替軸 B06IP~B15IPの型番B10IPのページです。
型番B10IPに関する仕様情報を記載しております。