(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
54,046円
税込単価
59,451円

六角ボルトナット締付用エアーツール。【特長】・能力:普通ボルト径16mm・V型...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    240.3
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    Vハンマー
  • 回転数(rpm):
    8200
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.8
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    238-9274
  • JANコード:
    4907587304841
  • 全長(mm):
    169
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1480
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~294.2
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GT1600VPX 解除

Loading...

GT-1600VPX 〈普通ボルト径16mm〉

No.GT-1600VPX
  • 小型・軽量・ハイパワー、Vハンマー方式。
  • プロテクタ付き。
  • グリップは硬質プラスチック製、中空構造で軽量化。
  • 手のひらにしっかり固定できるエルゴノミックハンドル。
  • ソケット取付部:四角ドライブ12.7mm リティナーリング式。
  • 後方排気。
全長169mm、重量1.48kg

全長169mm、重量1.48kg

GT-1600VPX分解図

分解図
部品番号部品名称 サイズ 1台数量
1 プロテクターブーツ 1
2 ハンマーケースCP 1
(3)ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
4左右切替レバー止スプリングS2.5×3.8×0.31
5左右切替レバー止ボール※φ3/321
6スプリングワッシャー※M53
7六角穴付ボルト※M5×183
8スラストワッシャー 1
9 アンビルCP 1
(10) リティナーリング(部品番号9に内蔵)1
(11)リティナーリングOリング※P7(部品番号9に内蔵)1
12リターンスプリング 1
13 ハンマー 1
14鋼球※φ7/321
15カムシャフト 1
16スラスト 1
17スプラインジョイント 1
18 スペーサー 1
19モーターケースパッキング(前) 1
20モーターケースCP 1
(21)ベアリング※6001(部品番号22に内蔵)1
(22)エンドプレート(前)CP(部品番号20に内蔵)1
(23)シリンダーCP(部品番号20に内蔵)1
(24)シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号23に内蔵)2
25ローター 1
26ローター羽根 6
27エンドプレート(後)CP 1
(28)エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号27に内蔵)1
(29)ベアリング※6001(部品番号27に内蔵)1
30モーターケースパッキング(後) 1
31ケースカバー 1
32六角穴付ボタンボルト※M5×163
33スプリングワッシャー※M53
34始動レバーCP 1
部品番号部品名称 サイズ1台数量
(35)始動レバーピン※SP2×10(部品番号34に内蔵)1
(36)始動レバーシャフト(部品番号34に内蔵)1
37アジャストダイヤル 1
38アジャストダイヤル止ネジ※M4×8クボミ先2
39アジャストダイヤル止スプリングS2.5×3.8×0.31
40アジャストダイヤル止ボール※φ3/321
41アジャストバルブ 1
42左右切替レバー 1
43左右切替レバー止ネジ※M4×5クボミ先2
44左右切替バルブ 1
45左右切替バルブ止ピン 1
46左右切替バルブOリング※N152
47ハンドルCP 1
48 ハンドルOリング※N241
(49)バルブベース(部品番号55に内蔵)1
(50)スロットルバルブ(部品番号55に内蔵)1
(51)スロットルスプリング(部品番号55に内蔵)1
52 波ワッシャー※WW-161
53インレットワッシャー 1
54インレットブッシュOリング※N141
55インレットブッシュCP 1
(56)ハンドルキャップ(部品番号47に内蔵)1
(57)サイレンサーOリング※N12.5(部品番号58に内蔵)1
(58)サイレンサーケース(部品番号56に内蔵)1
(59)サイレンサーケース固定ピン※SP2×20(部品番号56に内蔵)1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1600VPX

1個

54,046( 59,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ボルトナット締付用エアーツール。
【特長】
・能力:普通ボルト径16mm
・V型ハンマー方式で小型・軽量・ハイパワー
【用途】
・自動車整備、コンクリート型枠、建築、金型の着脱作業などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量インパクトレンチ GT-1600VPXの型番GT1600VPXのページです。
型番GT1600VPXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

    SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

    SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

      SI エアインパクトレンチ

      SI エアインパクトレンチ

        エアーインパクトレンチ AI4220

        エアーインパクトレンチ AI4220

          SP 超軽量エアインパクトレンチ

          SP 超軽量エアインパクトレンチ

            インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

            インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

              HAZET エアインパクトレンチ

              HAZET エアインパクトレンチ

                エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

                エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

                  エアーインパクトレンチ AI4160

                  エアーインパクトレンチ AI4160

                    トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                    トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                      メーカー ベッセル エス・ピー・エアー 信濃機販 TONE エス・ピー・エアー KTC(京都機械工具) HAZET SK-11 TONE トラスコ中山
                      通常価格 54,046円 23,937円 24,152円 34,551円 26,250円 41,932円 70,812円 9,777円 22,671円 30,270円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      最大締付トルク(N・m) 240.3 - - 右回転 732、左回転 922 - - 678 260~350 - 380 / 460
                      ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 - - - - 12.7 12.7 - 12.7
                      能力ボルト径(mmφ) 16 16 - - - - 16 - - 16
                      ハンマータイプ Vハンマー - - ツイン - ツイン シングル シングル - ツイン
                      回転数(rpm) 8200 - - 8000 - - 10000 - 10000 5800

                      超軽量インパクトレンチ GT-1600VPXのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      六角ボルトの締め付け
                      評価 5.0満足度:5.02019/02/27
                      金型を組み上げるときは必ず使っています。
                      頑丈で長持ち、締め付け力も十分あります。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました