(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,049円
税込単価
64,954円

無給油でも作動できるオイルレスタイプの六角ボルトナット締付用エアーツール。【特...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    234.6
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16
  • ハンマータイプ:
    Vハンマー
  • 回転数(rpm):
    8200
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.8
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    125-4600
  • JANコード:
    4907587304896
  • 全長(mm):
    174.5
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1750
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~284.3
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

型番

GT1600VPH 解除

Loading...

GT-1600VPH 〈普通ボルト径16mm〉

No.GT-1600VPH
  • エアーの通路に防錆と潤滑処理を施した無給油でも作動できる完全オイルレス設計。
  • オイルミストの発生がなく、環境に優しいメンテナンスフリーインパクト。
  • 小型・軽量・ハイパワー、Vハンマー方式。
  • ソケット取付部:四角ドライブ12.7mm リティナーリング式。
  • 後方排気。
シリンダー/ローター/ローター羽根/インレットメッシュ入/バルブ/ベアリング

シリンダー/ローター/ローター羽根/インレットメッシュ入/バルブ/ベアリング

全長174.5mm、重量1.75kg

全長174.5mm、重量1.75kg

GT-1600VPH、GT-1600VPHL分解図

分解図
部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール 1
2ハンマーケースCP 1
<3>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
<4>左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号2に内蔵)1
<5>左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号2に内蔵)1
6スプリングワッシャー※M54
7六角穴付ボルト※M5×184
8スラストワッシャー 1
9アンビルCP 1
<10>リティナーリング(部品番号9・60に内蔵)1
<11>リティナーリングOリング※P7(部品番号9・60に内蔵)1
12リターンスプリング 1
13ハンマー 1
14鋼球※7/321
15カムシャフト 1
16スラスト 1
17スプラインジョイント 1
18スペーサー 1
19モーターケースパッキング(前) 1
20モーターケースCP 1
<21>ベアリング※SS6001(部品番号22に内蔵)1
22エンドプレート(前)CP 1
23シリンダーCP 1
<24>シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号23に内蔵)2
25ローター 1
26ローター羽根 6
27エンドプレート(後)CP 1
<28>エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号27に内蔵)1
<29>ベアリング※SS6001(部品番号27に内蔵)1
30モーターケースパッキング(後) 1
31ケースカバーCP 1
<32>アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号31に内蔵)1
<33>アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号31に内蔵)1
34スプリングワッシャー※M54
部品番号部品名称サイズ1台数量
35六角穴付きボルト※M5×184
36左右切替レバー 1
37左右切替バルブ 1
38左右切替バルブOリング※P101
39左右切替レバーノックピン※SP3×161
40アジャストダイヤル 1
41アジャストバルブ 1
42アジャストバルブOリング※P101
43アジャストダイヤルノックピン※SP3×161
44始動レバー 1
45始動レバー固定ピン※SP3×201
46始動レバーピン※SP3×141
47スロットル 1
48弁ボール※3/81
49スロットルスプリング 1
50インレットブッシュOリング※P121
51インレットブッシュ 1
52サイレンサーケースOリング※N141
53サイレンサーケース 1
54サイレンサーケース固定ピン※SP3×201
<55>モーターケースOリング※N48(部品番号20に内蔵)2
56ストップリング※IRTW281
60ロングアンビルCP・1600VPHL 1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1600VPH

1個

59,049( 64,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無給油でも作動できるオイルレスタイプの六角ボルトナット締付用エアーツール。
【特長】
・能力: 普通ボルト径16mm。
・V型ハンマー方式で小型・軽量・ハイパワー。
・エアーの通路に防錆と潤滑処理を施した完全オイルレス設計。
・オイルミストの発生がなく、環境に優しいメンテナンスフリー。
【用途】
・自動車整備、コンクリート型枠、建築、金型の着脱作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPHの型番GT1600VPHのページです。
型番GT1600VPHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

    超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

    超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

      不二空機 エアインパクトレンチ

      不二空機 エアインパクトレンチ

        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

        エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

          超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

          超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

            インパクトレンチSW-12

            インパクトレンチSW-12

              エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

              エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

                ユタニ エアインパクトレンチ

                ユタニ エアインパクトレンチ

                  メーカー ベッセル ベッセル 不二空機 ベッセル ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル ユタニ
                  通常価格 59,049円 54,046円 108,298円 123,677円 49,401円 30,257円 85,977円 88,257円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  最大締付トルク(N・m) 234.6 240.3 140 2010.0 304 80 1607 -
                  ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 25.4 12.7 9.5 25.4 -
                  能力ボルト径(mmφ) 16 16 14 48 16 標準:12/高力:8 39 -
                  ハンマータイプ Vハンマー Vハンマー ダブル Vハンマー Vハンマー シングル シングル ダブル
                  回転数(rpm) 8200 8200 7500 3200 8500 8000 4100 -

                  超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPHのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました