(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ GT-P65W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ GT-P65W

通常単価(税別)
43,313円
税込単価
47,644円

強力で安定した締め付けができるダブルハンマータイプエアーインパクトレンチ。 【...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    68.6
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    6.0~8.0
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    8500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • 排気:
    前方
  • トラスココード:
    292-3866
  • JANコード:
    4907587302175
  • 全長(mm):
    146
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    1430
  • 付属品:
    ソケット(対辺10) コンセント(BPB-2) L型レンチ(H4)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    49~121.6
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35

Loading...

エアーインパクトレンチの外観

GT-P65Wの外観

GT-P65Wの外観

製品スペック

先端工具取り付けサイズ : SQ9.5
アジャストダイヤル数 : 3
能力普通ネジ : 6〜8mm
実用トルク範囲 : 49〜121.6N・m
無負荷回転数 : 7,500rpm
空気消費量 : 0.35m3 / min
使用空気圧力 : 0.6MPa
使用エアーホース内径 : 6.35mm
本体全長 : 146mm
本体重量 : 1,430g
先端工具取り付け方式 : ピンロック
消音装置 : なし
排気方向 : 側面
ホース継手 : Rc1/4
セット内容 / 付属品 : ソケット対辺10、コンセントBPB-2、L型レンチH4

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP65W

1個

43,313( 47,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力で安定した締め付けができるダブルハンマータイプエアーインパクトレンチ。
【特長】
・適応 : 普通ボルト径6~8mm。
・実用トルク範囲 : 49~121.6N・m。
・扱いやすいピストルタイプ。
【用途】
・各種生産工場で。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ GT-P65Wの型番GTP65Wのページです。
型番GTP65Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ GT-P65W

エアーインパクトレンチ GT-P65W

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

    エアーインパクトレンチ シングルハンマー GTP82U

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

      エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

          エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

          エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

            エアーインパクトレンチ GT-P14W

            エアーインパクトレンチ GT-P14W

              エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

              エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

                エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                  超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

                  超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP

                    エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                    エアーインパクトレンチ No.GT-1600P

                      超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

                      超軽量インパクトレンチ(オイルレス) GT-1600VPH

                        エアーインパクトレンチ GT-P18J

                        エアーインパクトレンチ GT-P18J

                          エアーインパクトレンチ GT-2000P

                          エアーインパクトレンチ GT-2000P

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 43,313円 35,295円 44,146円 32,087円 26,901円 47,855円 48,307円 48,082円 49,401円 42,263円 59,049円 45,857円 42,259円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 68.6 259.8 259.8 121.6 294.1 382.5 274.6 294.1 304 308.9 234.6 460.9 460.9
                            ソケット差込角(mm) 9.5 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 19 19
                            能力ボルト径(mmφ) 6.0~8.0 8~10 8~10 6~8 12~14 12~16 14~16 12~14 16 14~16 16 16~20 16~20
                            ハンマータイプ ダブル シングル ダブル シングル シングル ダブル シングル シングル Vハンマー シングル Vハンマー シングル シングル
                            回転数(rpm) 8500 7500 7500 8500 7000 6400 6500 7500 8500 6700 8200 5000 5000

                            エアーインパクトレンチ GT-P65Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました