(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ GT-2000P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ GT-2000P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,259円
税込単価
46,485円

シンプル構成、シンプルプライスのエコノミータイプ。【特長】・普通ボルト径20m...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    460.9
  • ソケット差込角(mm):
    19
  • 能力ボルト径(mmφ):
    16~20
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    5000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 排気:
    前方
  • トラスココード:
    371-3903
  • JANコード:
    4907587304216
  • 全長(mm):
    241
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    4300
  • 付属品:
    コンセント(BPB-2) L型レンチ(H5)
  • 実用トルク範囲(N・m):
    98~470.7
  • 使用エアーホース内径(mm):
    9.5

型番

GT2000P 解除

Loading...

エアーインパクトレンチ No.GT-2000P

型番No.能力(mm)
普通ポルト径
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rmp)
空気消費量
(mm3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセン卜L型レンチ
GT-2000P16~2098~470.7556.55,0000.45Rc 1/49.52414.3BPB-2H5
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含みません。
  • 能力、トルク値は参考目安表示、使用条件、状況によって変わります。

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-2000P分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
1カバーシール 1
2ハンマーケースCP 1
3六角穴付ボルト※M6×224
4スプリングワッシャー※M64
<5>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
6スラストワッシャー 1
8アンビルCP(2000P) 1
<9>リティナーリング(部品番号8・60に内蔵)1
<10>リティナーリングOリング※P14(部品番号8・60に内蔵)1
11ハンマーピン 1
12ハンマー 1
13ハンマーフレーム 1
14ドライバー 1
15スペーサー 1
16モーターケースパッキング(前) 1
17モーターケースCP 1
<18>ベアリング※6202(部品番号19に内蔵)1
<19>エンドプレート(前)CP(部品番号17に内蔵)1
<20>シリンダーCP(部品番号17に内蔵)1
<21>シリンダー固定ピン※SP3×10(部品番号20に内蔵)2
22ローター 1
23ローター羽根 5
24エンドプレート(後)CP 1
<25>エンドプレート固定ピン※SP3×8(部品番号24に内蔵)1
<26>ベアリング 1
27モーターケースパッキング(後) 1
28ケースカバーCP 1
29スプリングワッシャー※M64
30六角穴付ボルト※M6×224
31左右切替バルブOリング※P111
部品番号部品名称サイズ1台数量
32左右切替バルブ 1
<33>左右切替バルブ止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号28に内蔵)1
<34>左右切替バルブ止ボール※4mm(部品番号28に内蔵)1
35左右切替バルブ固定ピン※SP3×221
36始動レバー 1
37始動レバーピン※SP3×161
38スロットル 1
39弁ボール※3/81
40スロットルスプリング 1
41インレットブッシュOリング※P121
42インレットブッシュRc1/41
<43>アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号17に内蔵)1
<44>アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号17に内蔵)1
45アジャストバルブOリング※P91
46アジャストバルブCP 1
47アジャストバルブ固定ピン※SP3×201
48アジャストバルブ 1
<49>アジャストダイヤル(部品番号46に内蔵)1
<50>アジャストダイヤルノックピン※SP3×22(部品番号46に内蔵)1
60ロングアンビルCP(2000PL) 1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT2000P

1個

42,259( 46,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプル構成、シンプルプライスのエコノミータイプ。
【特長】
・普通ボルト径20mm
・強力な締め付けに有効
・優れた耐久性
・ロングアンビルも用意
【用途】
・自動車整備、生産工場で使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ GT-2000Pの型番GT2000Pのページです。
型番GT2000Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ GT-2000P

エアーインパクトレンチ GT-2000P

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

    エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2000PF

      エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

      エアーインパクトレンチ No.GT-P14J

        エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

        エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF

          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

          エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK

            エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

            エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P6Ⅱ

              エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

              エアーインパクトレンチ 軽量タイプ No.GT-2500LF

                エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                エアーインパクトレンチ No.GT-1400P

                  エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

                  エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW

                    エアーインパクトレンチ GT-P18J

                    エアーインパクトレンチ GT-P18J

                      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                      エアーインパクトレンチ 軽量タイプ GT-4800VL

                        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                        エアーインパクトレンチ シングルハンマー No.GT-P12

                          エアーインパクトレンチ GT-P14W

                          エアーインパクトレンチ GT-P14W

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 42,259円 52,250円 48,307円 99,465円 37,861円 32,087円 78,610円 26,901円 38,691円 45,857円 123,677円 48,082円 47,855円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 460.9 460.9 274.6 1863 176.5 121.6 961 294.1 57.2 460.9 2010.0 294.1 382.5
                            ソケット差込角(mm) 19 19 12.7 25.4 9.5 9.5 19 12.7 9.5 19 25.4 12.7 12.7
                            能力ボルト径(mmφ) 16~20 20 14~16 42 6~8 6~8 25 12~14 6.0~8.0 16~20 48 12~14 12~16
                            ハンマータイプ シングル シングル シングル - ダブル シングル シングル シングル ダブル シングル Vハンマー シングル ダブル
                            回転数(rpm) 5000 5500 6500 2500 7000 8500 4400 7000 7500 5000 3200 7500 6400

                            エアーインパクトレンチ GT-2000Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました