(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,445円
税込単価
34,590円

小型・軽量。組立工場の普及モデル。【特長】・ハイパワー機種・安定した締めつけト...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    5~6
  • チャック方式:
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    40.5
  • 無負荷回転数(rpm):
    8500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    上方
  • 全長(mm):
    213
  • トラスココード:
    152-6391
  • JANコード:
    4907587301673
  • 能力(普通ネジ)(mm):
    5.0~6.0
  • 能力(タッピングネジ)(mm):
    4.0~4.5
  • 能力(木ネジ)(mm):
    3.6~4.1
  • 能力(ボルト)(mm):
    5.0~6.0
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    925
  • 付属品:
    ビット(A14 (+)2×65G) コンセント(BPB-2)

Loading...

エアードライバー No.GT-PLH2

品番No.能力(mm)無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
付属品
普通ネジタッピングネジ木ネジボルトビットコンセント
GT-PLHⅡ5.0~6.04.0~4.53.6~4.15.0~6.08,5000.3Rc1/4213925A14(+)2×65GBPB-2
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 使用エアーホース内径:6.35mm。
  • 全長、重量:付属品、ハンガーは含みません。
  • 能力は参考目安表示、使用条件、状況によって変わります。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-PLH2分解図

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1ハンマーケース 1ペアリング6900ZZ(20に内蔵)(1)37左右切替レバー 1
ハンマーケースプッシュ(1に内蔵)(1)20エンドプレート(前)(B.B.付) 138左右切替レバー止ノックピンSP2×201
3ハンマーケースOリングS401エンドプレートノックピンSP2×5(20に内蔵)(1)39左右切替レバーストッバーピンSP2×51
4スラストワッシャー 122シリンダー(K.P.付) 140左右切替レバー止ボール1/8"1
5アンビルプッシュ 1シリンダーノックピン(前)SP2×8(22に内蔵)(1)41左右切替レバースプリング 1
6アンビル 1シリンダーノックピン(後)SP1.6×8(22に内蔵)(1)42アジャストバルプ 1
7スリープ止Cピン 125ローター 143アジャストダイヤル 1
8スリープリング 226ローター羽根 644アジャストダイヤル止ノックピンSP2×181
9ピットスリープ 127エンドプレート(後)(B.B.付) 145アジャストバルプOリングP71
10ピット止ボール1/8"1ペアリング626ZZ(27に内蔵)(1)46アジャストダイヤル止ボール1/8"1
11スリープスプリング 129フレーム 147アジャストダイヤル止スプリング 1
12ハンマーフレーム 130左右切替バルプOリングS11.2348アジャストバルプ止ピス 1
13ハンマー 231左右切替バルプ 149レバー 1
14ハンマーピン 232スロットル 150レバーピンSP2.5×221
15スラスト 233弁ボール9/32"151インレトプッシュOリングS11.21
16ドライバー 134スロットルスプリング 152インレトプッシュ 1
17スペーサー 135左右切替バルプパッキン 153ハンガー 1
18セットナット 136パッキンネジ 1    
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTPLH2

1個

31,445( 34,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量。組立工場の普及モデル。
【特長】
・ハイパワー機種
・安定した締めつけトルク。低振動・低騒音・高耐久性
・適用:普通ネジ径5~6mm
・ビット取付部:H6.35ビットスリーブ式(引きタイプ)
【用途】
・各種部品の取付に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2の型番GTPLH2のページです。
型番GTPLH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2

    エアードライバー No.GT-S4.5DR

    エアードライバー No.GT-S4.5DR

      エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

      エアードライバー 衝撃式 GT-PLR

        エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

        エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLP

          エアードライバー No.GT-S6LXD

          エアードライバー No.GT-S6LXD

            エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

            エアードライバー 衝撃式 No.GT-S6MLR

              コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

              コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

                エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ

                  コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

                  コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

                    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                    減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR

                      エアードライバー No.GT-S6.5D

                      エアードライバー No.GT-S6.5D

                        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

                        減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG

                          瓜生 エアインパクトドライバー

                          瓜生 エアインパクトドライバー

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 瓜生製作
                            通常価格 31,445円 41,964円 37,243円 29,752円 45,413円 33,369円 53,000円 39,938円 38,075円 47,421円 44,087円 36,594円 35,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            能力ねじ寸法(mm) 5~6 4~5 4~5 4.0~5.0 5.0~6.0 5.0~6.0 3.5~4.5 4~5 4.0~5.0 3.0~4.0 6~8 2.0~2.5 -
                            チャック方式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 - - ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビット止めボール式 ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式 ビット止めボール式 ワンタッチ式
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 -
                            最大締付トルク(N・m) 40.5 25 25 - - - - 16.8 - 2.1 57.2 0.8 -

                            エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました