(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,905円 35,511円
税込単価
43,896円 39,062円

高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現したマイクログラインダー。...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    181
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4907587304964
  • トラスココード:
    209-7991
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.25
  • ホース継手:
    Rc 1/4
  • 重量(g):
    315
  • 付属品:
    固定ハンドル、オイル、ラバーホルダー、ポリング(#60、100、150、240各3枚、#400、600各1枚)、ラプリング(#600 1個)、ヘッドカップ(#80 1個)
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • フレーム直径(mm):
    24.5
  • 先端工具取付部:
    M7
  • 適合砥石(mm):
    30

型番

GTMG2512CF 解除

Loading...

エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

品番No.無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホース
内径(㎜)
本体全長
(mm)
フレーム
直径(㎜)
重量
(g)
先端工具
取付部
GT-MG25-12CF25,0000.25Rc1/46.3518124.5315M7
  • 使用空気圧力:0.6MPa
  • 全長:付属品、排気ホース分は含みません。
  • 重量:付属品は含みません。
  • 吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手がついています。

付属品

付属品

付属品

付属品

  • 固定ハンドル、オイルラバーホルダー
  • ポリング(#60・100・150・240:各3枚・#400・600:各1枚)
  • ラプリング(#600:1個)
  • ヘッドカップ(#80:1個)

注意事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-MG25-12CF型分解図

分解図

分解図

部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
部品
番号
部品名称サイズ1台分
個数
1フランジナット 116クラッチ 131Oリングカバー 1
2コーナースピンドル 1ペアリング685ZZ(18に内蔵)(1)32Oリング 1
3スピンドルナット 118エンドプレート(前)(B.B.付) 133アジャストダイヤル 1
4ペアリング608ZZ119ローター 134フィルター 1
5スピンドルギヤー 120ローター羽根 335ホースセット給気側1.5m排気側0.6m1
6ギヤーピンSP2×16121シリンダー(K.P.付) 1
7ペアリング694ZZ122シリンダーノックピンSP2×14(1)36ソフトグリップ(前) 1
8コーナーヘッド 123エンドプレート(後)(B.B.付)R-ML0812137フレームリングSP2×301
9アジャストスベーサー 124ペアリング (1)38ソフトクリップ(後) 1
10シュジクギヤー 125スペーサー 139固定ハンドルS151
11ペアリング696T2ZZA226フレーム 1    
12ペアリングケース 127給気バイプR-ML08121オプション
13スピンドル 128アジャストバルプ 140GT-MG25-12CC/コーナーヘッドセット1
14ロックナット 129Oリング 141GT-MG35-12CC/コーナーヘッドセット1
15セットナット 130Oリング 3    
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTMG2512CF

1個

39,905円

35,511

( 39,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速回転で芯ぶれ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現したマイクログラインダー。
【特長】
・長時間の使用でも疲れないソフトグリップ付き。
・静音タイプ。
・吸気ホース1.5m、排気ホース、ホース継手付きで、手元に油などが飛散しない。
【用途】
・各種金型の研削、彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げに使用。
・機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなどに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CFの型番GTMG2512CFのページです。
型番GTMG2512CFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CF

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

      エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

      エアーマイクログラインダー 平滑研削・研磨用 No.GT-MG25-9CF

        エアーマイクロサンダー ASD-90

        エアーマイクロサンダー ASD-90

          エアマイクログラインダ AMG-65PA

          エアマイクログラインダ AMG-65PA

            “ゼムニューモータ”

            “ゼムニューモータ”

              マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

              マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                マイクロハンドツール MAG-091N

                マイクロハンドツール MAG-091N

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                    マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

                    マイクログラインダー(強力作業性・耐久性)

                      エアーマイクロサンダー ASD-120

                      エアーマイクロサンダー ASD-120

                        超静音エアーグラインダー 6mmシャンク用(3mmコレット付)(騒音63dBA)

                        超静音エアーグラインダー 6mmシャンク用(3mmコレット付)(騒音63dBA)

                          “ゼムニューモータ”(軽研削用)

                          “ゼムニューモータ”(軽研削用)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ミスミ パオック ゼム アクセル UHT ベッセル アクセル ミスミ ミスミ ゼム
                            通常価格 39,905円 39,988円 39,905円 18,375円 17,499円 47,861円 13,484円 29,898円 33,957円 33,282円 18,375円 27,380円 50,855円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            無負荷回転数(rpm) 25000 35000 25000 23500 - 25000 54000 48000 55000 60000 23500 - 45000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.62 0.5 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.5
                            全長(mm) 181 183 173 118 約1500(ホース込) - 137 114 178 155 123 - 128
                            排気 後方 後方 後方 後方 - 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方

                            エアーマイクログラインダー No.GT-MG25-12CFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました