(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0【10個入り】

通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

精密ビット プラス。【特長】・Φ4(軸径4mm)・小型・精密分野におけるネジ締...

詳細情報を確認する

型番

D711464 解除

Loading...

精密ビット D71

・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。 ・環境対策。
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
  • 環境対策。
刃先×全長
mm
d1
mm
d2
mm
(+)1×4×444
(+)1×4×644
(+)2×4×444
(+)2×4×644
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D711464

No.1
64
4907587333094
371-3130

10パック

10個入り

220( 242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密ビット プラス。
【特長】
・Φ4(軸径4mm)
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・ハーフムーン断面の差込口。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・ハードディスク・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0の型番D711464のページです。
型番D711464に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

    精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

    精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

      精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

      精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

        精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

        精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

          精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

          精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

              精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

              精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

                精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

                  精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                  精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                    精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                    精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                      精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

                      精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

                        精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                        精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                          精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                          精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 220円 247円 507円 456円 337円 691円 388円 327円 430円 502円 227円 359円 719円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 プラス(+) プラス(+) トルクス 六角 マイナス(-) トルクス マイナス(-) マイナス(-) 六角 六角 プラス(+) マイナス(-) トルクス
                            差込部形状 ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            差込部径・ハーフムーン(mm) 4 4 4 - 4 - - - - - - - -
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭

                            精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました