(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
247円
税込価格
272円

精密ビット プラス。【特長】・Φ4(軸径4mm)。・小型・精密分野におけるネジ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
軸径(d1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.0
44
4907587333025
371-3075
2.0

10個

247( 272円 )

4日目

No.0
64
4907587333032
371-3083
2.0

10個

247( 272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密ビット プラス。
【特長】
・Φ4(軸径4mm)。
・小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ドライバービット。
・ハーフムーン断面の差込口。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・ハードディスク・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業に対応。

商品情報

精密ビット D71

・コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。 ・環境対策。
  • コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。
  • 環境対策。
刃先×全長
mm
d1
mm
d2
mm
(+)00×1.5×441.5
(+)00×1.5×641.5
(+)0×2×442
(+)0×2×642
(+)0×2.5×442.5
(+)0×2.5×642.5
(+)1×3×443
(+)1×3×643
(+)1×4×444
(+)1×4×644
(+)2×4×444
(+)2×4×644

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0

    精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

    精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0

      精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

      精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0

        精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

        精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)

          精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

          精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0

            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

            精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)

              精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

              精密ビット ハイオス用 No.D73 プラス 先端 細軸部径 1.2から3.0

                精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0

                  精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                  精密ビット ハイオス用 No.D73 先端部軸径2.0から3.0

                    精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

                    精密ビット ハイオス用 No.D73 マイナス 先端細軸径 2~3mm

                      精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                      精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0

                        精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                        精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)

                          精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                          精密ビット ハイオス用 No.D76 マイナス 軸径3.0から4.0

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル
                            通常価格 247円 220円 337円 507円 456円 691円 227円 388円 430円 327円 502円 719円 359円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            先端形状 プラス(+) プラス(+) マイナス(-) トルクス 六角 トルクス プラス(+) マイナス(-) 六角 マイナス(-) 六角 トルクス マイナス(-)
                            差込部形状 ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ハーフムーン ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            差込部径・ハーフムーン(mm) 4 4 4 4 - - - - - - - - -
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭

                            精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電動ドライバーにビットを付けて組み立て時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            購入の際に、他に比較する商品が無かったので選定しました。ビットのサイズにもう少しバリエーションがあると良いです。また、このサイズが余り無いので、組み付けの方の寸法を変えて、工夫して作業をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました