(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄屑スイーパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄屑スイーパ

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
8,568円
税込単価
9,425円

加工現場・駐車場に飛散した切粉、ねじ・ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です!【特...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    80
  • 商品タイプ:
    マグネットクリーナー
  • 伸縮長(mm):
    725-1040
  • 吸着面(mm):
    320×55
  • 仕様説明①:
    キャスタ径:約95mm
  • 仕様説明②:
    φ1.8×34mmの鉄丸釘の場合、約350本(250g)
  • 材質:
    フェライト磁石 本体:アルミ

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番質量
160211SS-301.2kg

使用方法・使用事例

使用方法

使用方法
  • そのままの状態でマグネットは吸着する。
  • 吸着物を離すときは脱磁レバーを引く。

使用事例

使用例

使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-30

1個

8,568( 9,425円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工現場・駐車場に飛散した切粉、ねじ・ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です!
【特長】
・タイヤが付いており、片手で持って歩くだけで、簡単に作業ができます
・伸縮ハンドルで使用範囲が広く便利
【用途】
・床、道路などに散乱した釘、針、鉄屑等の回収に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄屑スイーパの型番SS-30のページです。
型番SS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄屑スイーパ

鉄屑スイーパ

    ハンドマグネット(吸着力 約10N)

    ハンドマグネット(吸着力 約10N)

      ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

      ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

        ハンドマグネット(ミニ)

        ハンドマグネット(ミニ)

          パワーマグネットクリーナー

          パワーマグネットクリーナー

            柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

            柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

              マグバー(マグネットクリーナー)

              マグバー(マグネットクリーナー)

                ハンドマグネット 着脱式

                ハンドマグネット 着脱式

                  アンテナ式ピックアップツール (130~640)

                  アンテナ式ピックアップツール (130~640)

                    ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

                    ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

                      マグネットクリーナー TMK

                      マグネットクリーナー TMK

                        メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール シンワ測定 エスロード トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 8,568円 9,168円 7,656円 5,903円 10,737円 12,892円 25,877円 3,110円 1,200円 11,331円 5,264円
                        通常出荷日 5日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        マグネット吸着力(N) 80 10 30 - 58 250 - - - 80 -
                        商品タイプ マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー
                        伸縮長(mm) 725-1040 - - - - - - - - - -
                        吸着面(mm) 320×55 - - - - - - - - - -
                        仕様説明① キャスタ径:約95mm - - - - - - - - - -

                        鉄屑スイーパのレビュー

                        評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

                        高評価レビュー

                        マシニング工場での清掃
                        評価 4.0満足度:4.02021/03/10
                        購入からもうかれこれ7年弱使用していますが、
                        まだまだ使えています。
                        耐久性は良好です(グリップが抜けましたが)。

                        タイヤがゴムを張り付けたもので、
                        コンクリート上で使用しても静かで、
                        意図した方向へスイーパを走らせれますが、
                        その反面、ゴムが柔らかいので、
                        切りくずが結構刺さります。
                        とるのが面倒なのでそのまま
                        使っていますが、
                        これがなければ★5です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工場内の掃除
                        評価 5.0満足度:5.02016/04/20
                        鉄くずで自転車のタイヤがパンクすることがたびたびあり購入しました。
                        片手で操作できますのでとても便利です。マグネットが強力です。

                        もっと読む 閉じる

                        4が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工場の清掃
                        評価 5.0満足度:5.02016/12/21
                        加工現場で鉄屑とアルミ屑が混在して廃棄時の分別に時間を取られてていたが、かなり楽に清掃と分別ができるようになった。
                        計量で使いやすい。

                        もっと読む 閉じる

                        3が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        マシニング工場での清掃
                        評価 4.0満足度:4.02021/03/10
                        購入からもうかれこれ7年弱使用していますが、
                        まだまだ使えています。
                        耐久性は良好です(グリップが抜けましたが)。

                        タイヤがゴムを張り付けたもので、
                        コンクリート上で使用しても静かで、
                        意図した方向へスイーパを走らせれますが、
                        その反面、ゴムが柔らかいので、
                        切りくずが結構刺さります。
                        とるのが面倒なのでそのまま
                        使っていますが、
                        これがなければ★5です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        鉄の切りかすを集める
                        評価 5.0満足度:5.02019/08/26
                        ほうきで作業する場合と違い、簡単に集めることができる。
                        転がすだけなので力もいらないし、捨てる場合も簡単に
                        排出できて便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工場内の掃除
                        評価 5.0満足度:5.02018/01/22
                        工場で細かい鉄粉が出るので、普通のほうきでは鉄粉がなかなか取れなかったのですがこれを使えば簡単に取れました。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました