(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5軸マシンバイスステップ口金G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5軸マシンバイスステップ口金G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,600円 ~ 39,770円
税込価格
14,960円 ~ 43,747円

ロックタイト5軸マシンバイスのステップ口金(グリッドタイプ)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • A(mm):
    26
  • B(mm):
    45
  • D(mm):
    24
  • E(mm):
    16
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    5
  • I(mm):
    5
  • J(mm):
    14
  • K(mm):
    9
  • L(mm):
    8.5
  • M(mm):
    17

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
C(mm)
F(mm)
質量(kg)
適合バイス
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4
0.24
LT5AU75(M、FM、F)
2個1組

1個

14,526( 15,979円 )

3日目

21
6
0.26
LT5AU75(M、FM、F)
2個1組

1個

14,526( 15,979円 )

3日目

19
4
0.72
LT5AU100(M、FM、F)
6個1組

1個

39,770( 43,747円 )

3日目

21
6
0.78
LT5AU100(M、FM、F)
6個1組

1個

39,770( 43,747円 )

3日目

23
8
0.3
LT5AU-75(FM、M)
2個1組

1個

13,600( 14,960円 )

4日目

23
8
0.85
LT5AU-100(M)、100F(M)
6個1組

1個

37,315( 41,047円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロックタイト5軸マシンバイスのステップ口金(グリッドタイプ)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5軸マシンバイスステップ口金G

5軸マシンバイスステップ口金G

    5軸マシンバイスフラット口金

    5軸マシンバイスフラット口金

      5軸マシンバイスステップ口金

      5軸マシンバイスステップ口金

        5軸マシンバイスワークストップ

        5軸マシンバイスワークストップ

          精密バイス MP120

          精密バイス MP120

            ミーリングバイス口金セット

            ミーリングバイス口金セット

              精密バイス MP80

              精密バイス MP80

                ロックタイト5軸マシンバイス

                ロックタイト5軸マシンバイス

                  ロックタイト精密マシンバイスステップ口金

                  ロックタイト精密マシンバイスステップ口金

                    精密ステンレスバイス DM30C

                    精密ステンレスバイス DM30C

                      バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-

                      バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-

                        ロックタイトCV精密マシンバイス口金

                        ロックタイトCV精密マシンバイス口金

                          ツーピースバイス口金

                          ツーピースバイス口金

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 日本オートマチックマシン トラスコ中山 日本オートマチックマシン ナベヤ ナベヤ 日本オートマチックマシン ミスミ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 13,600円 7,981円 26,010円 6,248円 180,682円 8,693円 124,427円 229,500円 15,470円 89,519円 - 15,470円 19,635円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   39日目   1日目   39日目   3日目~   3日目~   16日目   5日目~   3日目~   8日目~  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ
                            A(mm) 26 - - 80 - - - - - - - - -
                            B(mm) 45 - - 25 - - - - - - - - -
                            D(mm) 24 14 - 50 - - - - - - - - -
                            E(mm) 16 9 16 25 - - - - - - - - -

                            5軸マシンバイスステップ口金Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました