(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リコマジック 穴アリ【50~100個入り】

リコマジック 穴アリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,960円 ~ 6,733円
税込価格
5,456円 ~ 7,406円

エアーサンダーΦ125(直径125mm)用穴付サンディングペーパーディスク。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40

1パック

50個入り

5,120( 5,632円 )

8日目

60

1パック

50個入り

4,960( 5,456円 )

8日目

80

1パック

100個入り

6,468( 7,115円 )

8日目

100

1パック

100個入り

6,733( 7,406円 )

8日目

120

1パック

100個入り

6,733( 7,406円 )

8日目

150

1パック

100個入り

6,733( 7,406円 )

8日目

180

1パック

100個入り

6,733( 7,406円 )

8日目

240

1パック

100個入り

5,666( 6,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320

1パック

100個入り

6,733( 7,406円 )

8日目

400

1パック

100個入り

6,733( 7,406円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアーサンダーΦ125(直径125mm)用穴付サンディングペーパーディスク。
【特長】
・マジック式なので研磨紙の交換に手間がかからず繰り返し使用出来ます。
・強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・マジック布のクッション効果により、深いキズは入らず、金属・木材、車両・家具の素地および塗面の研磨・仕上げに最適です。

商品情報

リコマジック φ125 穴アリの仕様について

リコマジック穴アリの形状

リコマジック穴アリの形状

サイズ
mm
125φ
タイプMH2MR2
マジックMKMK
40* 
60* 
80 *
100 *
120 *
150 *
180 *
240 *
320 *
400 *
600 *

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リコマジック 穴アリ

リコマジック 穴アリ

    リコマジック(裏マジック加工品)

    リコマジック(裏マジック加工品)

      リコマジック 穴ナシ

      リコマジック 穴ナシ

        リコマジック (フィルムタイプ:MRF)

        リコマジック (フィルムタイプ:MRF)

          ディスクペーパー

          ディスクペーパー

            “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

            “フッキット[[TM上]]パープル[[TM上]]フィニッシングディスク”

              のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”

              のりつき研磨紙PN円形穴なし “ピーエスペーパーPNタイプ”

                スカットディスク おためしキット

                スカットディスク おためしキット

                  ファブリックホイール(万能タイプ)

                  ファブリックホイール(万能タイプ)

                    グランドスーパー ピーエスペーパー

                    グランドスーパー ピーエスペーパー

                      PLピーエスディスク

                      PLピーエスディスク

                        アストラディスク

                        アストラディスク

                          “GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)

                          “GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)

                            メーカー 理研コランダム 理研コランダム 理研コランダム 理研コランダム トラスコ中山 スリーエムジャパン 三共理化学 イチグチ ノリタケコーテッドアブレーシブ 三共理化学 三共理化学 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山
                            通常価格 4,960円 71円 5,333円 6,834円 1,656円 181円 91円 13,000円 5,555円 46円 5,624円 4,313円 17,993円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   7日目   3日目   1日目   2日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー 研磨布ディスク ナイロンディスク サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー フェルト/コットン/サイザルディスク
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / 石材 - - - - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 樹脂 / コンクリート 銅 / アルミニウム
                            外径(mm) 125 125 125 125 - 127 150 - 200 - 125 125 100
                            穴の有無 6穴 - 無し - - - - - - - - - -

                            リコマジック 穴アリのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            サビ取りに使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/13
                            金型でサビを取るための研磨機のペーパーとして使っています。本体に削ったカスを吸い込むバキュームが付いているためそこにペーパーが被らないように穴アリを購入しています。研磨紙の交換はマジック式で簡単に行えます。ただ、バキュームの穴の位置を確認しながら貼り付けないとバキュームに影響してしまうため気をつけています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ペーパーサイズは?
                            A
                            125mmで、エアーサンダー用の6穴タイプです。

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました