(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドマグネット(吸着力 約10N)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドマグネット(吸着力 約10N)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,168円
税込単価
10,085円

【特長】・加工現場に飛散した切粉、ねじ・ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です・レ...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    10
  • 商品タイプ:
    マグネットクリーナー
  • 磁力ON/OFF切替レバー(有無):
  • 材質:
    フェライト磁石 本体:スチール

Loading...

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

商品コード品番吸着力質量
160221HM-10約 10N1.1kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-10

1個

9,168( 10,085円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工現場に飛散した切粉、ねじ・ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です
・レバ-操作により磁石のON/OFFが簡単にできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドマグネット(吸着力 約10N)の型番HM-10のページです。
型番HM-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドマグネット(吸着力 約10N)

ハンドマグネット(吸着力 約10N)

    ハンドマグネット 着脱式

    ハンドマグネット 着脱式

      ハンドマグネットキャッチ

      ハンドマグネットキャッチ

        マグハンド(簡易防水仕様)

        マグハンド(簡易防水仕様)

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

            マグハンド

            マグハンド

              メーカー 新潟精機(SK) シンワ測定 下西製作所 カネテック トラスコ中山 カネテック
              通常価格 9,168円 3,110円 2,886円 40,168円 7,656円 14,900円
              通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
              マグネット吸着力(N) 10 - 40 - 30 -
              商品タイプ マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド
              磁力ON/OFF切替レバー(有無) - - - - -
              材質 フェライト磁石 本体:スチール - - - - -

              ハンドマグネット(吸着力 約10N)のレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              掃除
              評価 5.0満足度:5.02019/02/05
              磁石の威力がすごい。
              軽くて使いやすい。
              しかしながらしっかりしている

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機械の鉄くず取り
              評価 4.0満足度:4.02018/06/27
              機械の鉄くずを取るためにこのハンドマグネットを購入しました。吸着部分がプラスチックのものだと擦れて使えなくなってしまう恐れがあったので、マグネット部分がむき出しであるこの製品を選びました。価格も安く満足です。実際に使ってみると、サイズが少し小さく感じましたが吸着力は強く、使っていても壊れることなく安定して使えているので満足しています。納期が早いので助かりました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました