(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,024円 ~ 4,241円  特別価格 
税込価格
1,126円 ~ 4,665円  特別価格 

注意喚起を行いたい箇所に最適な滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙を剥がして貼る...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    3
  • 基材詳細:
  • 用途:
    ①工場、②プラットフォーム、③階段等の滑り止め

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

蛍光ノンスリップの使用イメージ・特長

使用イメージ

注意喚起をより行いたい場所に最適。

蛍光ノンスリップの用途

工事現場。
工場の機械まわり。
立ち入り禁止場所。
安全地帯。

製品仕様

N-0062-25-3000-3 色:ゼブラ、幅:25mm、長さ:3,000mm。
N-0062-25-3000-10 色:グリーンストライプ、幅:25mm、長さ:3,000mm。
N-0062-50-3000-3 色:ゼブラ、幅:50mm、長さ:3,000mm。
N-0062-50-3000-10 色:グリーンストライプ、幅:50mm、長さ:3,000mm。
N-0062-100-3000-3 色:ゼブラ、幅:100mm、長さ:3,000mm。
N-0062-100-3000-10 色:グリーンストライプ、幅:100mm、長さ:3,000mm。

この商品の基本構造

基本構造
  • ※ 数値は標準値です。
  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。
 基材樹脂加工布
物性値重量(g/m2600
厚み(mm)0.69
抗張力(kg/25mm)75
粘着力(kg/25mm)1.5

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
-
ゼブラ

1個

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
トラ(ホワイト/グリーン)
-

1個

1,024( 1,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
-
ゼブラ

12個

2,205円

1,738

( 1,912円 )

7日目

50
トラ(ホワイト/グリーン)
-

1個

2,205( 2,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
-
ゼブラ

1個

4,241( 4,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
トラ(ホワイト/グリーン)
-

1個

4,241( 4,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

注意喚起を行いたい箇所に最適な滑り止めテープ。
【特長】
・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施工。
・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮する。
・危険箇所及び安全箇所などの注意喚起を行いたい箇所への施工に最適。
・施行は簡単、貼るだけで安心・安全歩行。
・ゼブラ・ストライプ模様でよく目立ちます。
【用途】
・工事現場、工場の機械周り、立入禁止場所の表示。
・安全地帯の表示。
・駅の階段、通路、プラットホーム。
・脚立のステップ(使用禁止されている天板は不可)。
・公共施設・行楽地施設路面誘導。
・学校通路及び休憩箇所。
・その他、水や油で滑りやすい床面。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

    屋外・土足用ノンスリップ N-002

    屋外・土足用ノンスリップ N-002

      重歩行・土足用ノンスリップテープ

      重歩行・土足用ノンスリップテープ

        蓄光ノンスリップ

        蓄光ノンスリップ

          すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

          すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

            超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

            超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

              ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

              ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                  ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                  ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

                    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

                      ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

                      ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

                        ノンスリップテープ(平面用)

                        ノンスリップテープ(平面用)

                          ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                          ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                            メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ユニット ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山
                            通常価格 1,024円 886円 2,090円 1,786円 3,784円 2,621円 1,012円 3,882円 4,594円 1,406円 5,797円 1,978円 3,934円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 3 - 3 2 5 3 - - 0.61 - - 5 -
                            基材詳細 アルミ箔 - - 樹脂加工布 - - アルミ箔 - - ポリエステルフィルム -
                            用途 ①工場、②プラットフォーム、③階段等の滑り止め - ①駅の階段、②プラットフォーム、③バス・電車の乗降ステップ、④フォークリフトや台車などの通路の滑り止め ①消灯時の階段、出口、通路、②バスやフォークリフトなどのステップ部分、③ビル出入り口、工作機械周りの床面、④その他、水や油で滑りやすい箇所 - - - - - - - - -

                            蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q コンクリートの床面に施工したいのですが、使用できますか?
                            A
                            使用可能ですが、コンクリートのような多孔質素材は水を含みやすく、テープの粘着剤の寿命を縮めます。プライマーを塗布し、乾燥した表面にノンスリップテープを貼ることを強くお勧めします。

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました