(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用マグネウェルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接用マグネウェルダ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円 ~ 3,535円
税込価格
3,850円 ~ 3,889円

溶接業様の必需品で、各種溶接作業の仮押さえ、仮組に最適な溶接マグネット。【特長...

詳細情報を確認する

  • マグネットON/OFF機能:
    なし
  • 材質:
    フェライト磁石 ヨーク材:一般構造用圧延鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コンパクトなハンディタイプ

MGW-90

MGW-90

MGW-90寸法図

MGW-90寸法図

MGW-90寸法図

MGW-90寸法図

MGW-120

MGW-120

MGW-120寸法図

MGW-120寸法図

保持角度40°~90°自由調整タイプと90°固定型の強力保持タイプ

MGW-120A

MGW-120A

MGW-120A寸法図

MGW-120A寸法図

MGW-120A寸法図

MGW-120A寸法図

MGW-C145

MGW-C145

MGW-C145寸法図

MGW-C145寸法図

MGW-C145寸法図

MGW-C145寸法図

MGW-S145

MGW-S145

MGW-S145寸法図

MGW-S145寸法図

MGW-S200

MGW-S200

MGW-S200寸法図

MGW-S200寸法図

MGW-S300

MGW-S300

MGW-S300寸法図

MGW-S300寸法図

この商品の使用例

下記の保持角度で使用可能。

保持角度

保持角度

使用例

使用例

この商品の使用用途

ビス止めに

ビス止めに

パイプの取り付けに

パイプの取り付けに

ケガキ台に

ケガキ台に

丸棒の溶接に

丸棒の溶接に

ハンダ付けに

ハンダ付けに

長尺物の溶接に

長尺物の溶接に

下げ振りに

下げ振りに

切り屑の掃除に

切り屑の掃除に

フロータに

フロータに

マグネウェルダのラインナップ

商品コード品番吸着力最大磁束密度
(mT)
質量
012851MGW-9098N60300g
012852MGW-120147N100520g
012853MGW-120A147N120600g
012854MGW-C145245N1701.5kg
012855MGW-S145245N1701.5kg
012856MGW-S200588N1402.3kg
012857MGW-S300980N1505kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
保持角度(°)
吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様
最大磁束密度(mT)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45~90
98
98
65
14
可変タイプ
60

1個

3,500( 3,850円 )

2日目

45~90
147
95
111
16
可変タイプ
10

1個

3,535( 3,889円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接業様の必需品で、各種溶接作業の仮押さえ、仮組に最適な溶接マグネット。
【特長】
・全面に強力な磁石があり、多目的な作業に適用可能。
【用途】
・溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮組に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用マグネウェルダ

溶接用マグネウェルダ

    マグネットホルダ

    マグネットホルダ

      溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

      溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

        溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

        溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

          溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

          溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

            マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

            マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り

              溶接用マグネット

              溶接用マグネット

                マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石

                  マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

                  マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石

                    溶接用マグネット TMLD

                    溶接用マグネット TMLD

                      GS形 ガイドスケール

                      GS形 ガイドスケール

                        溶接マグネット S・M・L

                        溶接マグネット S・M・L

                          溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                          溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)

                            メーカー 新潟精機(SK) カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カネテック シンワ測定 トラスコ中山
                            通常価格 3,500円 10,800円 44,350円 2,358円 7,594円 29,778円 4,085円 7,545円 9,890円 1,842円 17,105円 2,959円 14,569円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            マグネットON/OFF機能 なし - あり なし なし あり - なし あり - - - なし
                            材質 フェライト磁石 ヨーク材:一般構造用圧延鋼 - - - - - - - - - - - -

                            溶接用マグネウェルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました