(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6305A
電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A ドリル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,430円
税込単価
26,873円

【特長】・使いやすさ、パワー、耐久性、いずれも充実のラインナップ!・強力850...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    1300
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    850
  • 電流(A):
    9
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    30
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2600
  • 標準付属品:
    ストッパポール、サイドグリップ、チャックキー

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 穴あけ・締付け
  • 二重絶縁
  • カーボンブラシの呼び番号:CB-322
最大穴あけ能力(mm)鉄工13
木工30
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1)[回転/分]1,300
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
質量(kg)2.6
コード(m)5
標準付属品ストッパポール・サイドグリップ・チャックキーS13(763432-9)

外形図

電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A 外形図
 
商品情報を表示

6305A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ブレーキ有無
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6305A

422-7433

1個

24,430( 26,873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさ、パワー、耐久性、いずれも充実のラインナップ!
・強力850W!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/Aの型番6305Aのページです。
型番6305Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

    電気ドリル DW30YA

    電気ドリル DW30YA

      木工用電気ドリル DW30

      木工用電気ドリル DW30

        電気ドリル D13SB

        電気ドリル D13SB

          木工用電気ドリル DW30B

          木工用電気ドリル DW30B

            65mm 座掘り用ドリル

            65mm 座掘り用ドリル

              低速用ドリル 6304LR

              低速用ドリル 6304LR

                電気ボーラー

                電気ボーラー

                  電気ドリル D6SB

                  電気ドリル D6SB

                    椎茸栽培用ドリル DD2020

                    椎茸栽培用ドリル DD2020

                      電気ドリル 6304R

                      電気ドリル 6304R

                        充電式アングルドリル DA332DZ

                        充電式アングルドリル DA332DZ

                          振動ドリル GSB16REN3

                          振動ドリル GSB16REN3

                            メーカー マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 24,430円 25,441円 20,558円 26,742円 22,096円 38,665円 31,394円 34,985円 11,037円 16,669円 27,310円 11,798円 24,327円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 1.5~13 1.5~13 1.2~13 1.5~13 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 0.5~ 6.5 0.5~ 6.5 2.0~13.0 1.5~10 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 1300 1200 1200 1200 1200 1100 0~600 1300 2700 10000 1100 0~1,100 0~3250
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 直流10.8(スライド式) 100(50-60Hz)
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 13 13 13 13 13 13 6.5 - 13 10 13

                            電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブレーキ有無 トラスココード

                            24,715円

                            ( 27,187円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました