(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無段変速ドリル DP4002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無段変速ドリル DP4002

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,130円
税込単価
27,643円

【特長】・穴あけの位置決めがラクな無段変速付・抜群の耐久性&ハイパワー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    2.0~13.0
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~600
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    13
  • 消費電力(W):
    710
  • 電流(A):
    7.5
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    38
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2200

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP4002

1個

25,130( 27,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけの位置決めがラクな無段変速付
・抜群の耐久性&ハイパワー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無段変速ドリル DP4002の型番DP4002のページです。
型番DP4002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無段変速ドリル DP4002

無段変速ドリル DP4002

    変速ドリル D13VF

    変速ドリル D13VF

      アングルドリル DA4000LR

      アングルドリル DA4000LR

        電気ドリル M609

        電気ドリル M609

          2スピードドリル

          2スピードドリル

            低速用ドリル 6304LR

            低速用ドリル 6304LR

              電子ドリル D13VA2・D13VC

              電子ドリル D13VA2・D13VC

                震動ドリル HP1230

                震動ドリル HP1230

                  無段変速ドリル 6408

                  無段変速ドリル 6408

                    キーレス振動ドリル

                    キーレス振動ドリル

                      椎茸栽培用ドリル DD2020

                      椎茸栽培用ドリル DD2020

                        ドリルビットシャープナー S41型

                        ドリルビットシャープナー S41型

                          無段変速ドリル 6412

                          無段変速ドリル 6412

                            メーカー マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ
                            通常価格 25,130円 29,179円 42,699円 7,719円 25,670円 31,394円 34,507円 18,599円 16,194円 54,355円 16,669円 11,895円 11,078円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 0.8~10 1.5~13 2.0~13.0 1.5~13 1.5~10 0.8~10 - 0.5~ 6.5 - 1.5~10
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~600 0~850 高速0~900・低速0~400 0~2500 高速0~2900・低速0~1200 0~600 - 0~2900 0~2500 0~900/3000 10000 - 0~3000
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 100 単相100 - 単相100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 13 10 高速8/低速13 13 - 10 10 13 - - 10

                            無段変速ドリル DP4002のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            厚さ5mmのステンレスに8φの穴を開けるため
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            厚さ5mmのステンレスの場合、低速でかつ力がないと穴を開けるのが難しいため購入。

                            ドリルスタンドと併用になりますが、難なく穴が開けられました。
                            もちろん、掘削油も併用。

                            ただ、600回転とはいえ、力があるせいか結構な音がしますので早朝では使えないのが難点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました