(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルドリル DA4000LR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルドリル DA4000LR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,699円 36,366円
税込単価
46,969円 40,003円

【特長】・穴あけが困難な狭い場所に最適・2×4住宅の各種配管など、狭い場所への...

詳細情報を確認する

型番

DA4000LR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA4000LR

1個

42,699円

36,366

( 40,003円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけが困難な狭い場所に最適
・2×4住宅の各種配管など、狭い場所への穴あけに
・高速、低速の組替えが簡単

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルドリル DA4000LRの型番DA4000LRのページです。
型番DA4000LRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルドリル DA4000LR

アングルドリル DA4000LR

    無段変速ドリル DP4002

    無段変速ドリル DP4002

      椎茸栽培用ドリル DD2020

      椎茸栽培用ドリル DD2020

        低速用ドリル 6304LR

        低速用ドリル 6304LR

          14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

          14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

            電子ドリル D13VA2・D13VC

            電子ドリル D13VA2・D13VC

              変速ドリル D13VF

              変速ドリル D13VF

                アングルドリル DA3010F

                アングルドリル DA3010F

                  電気ドリル GBM10RE/N

                  電気ドリル GBM10RE/N

                    キーレス振動ドリル

                    キーレス振動ドリル

                      充電式アングルドリル DA332DZ

                      充電式アングルドリル DA332DZ

                        充電式アングルドリルDA350D

                        充電式アングルドリルDA350D

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ ボッシュ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 42,699円 25,130円 16,669円 31,394円 27,202円 34,507円 29,179円 23,260円 13,114円 54,355円 11,798円 24,003円 21,602円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル -
                            チャック能力(mm) 2.0~13.0 2.0~13.0 0.5~ 6.5 2.0~13.0 1.5~10 1.5~13 2.0~13.0 1.5~10 - - 1.5~10 1.5~10 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 高速0~900・低速0~400 0~600 10000 0~600 0~1700 - 0~850 0~2400 0~2600 0~900/3000 0~1,100 0~1800 10000
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 直流14.4 単相100 単相100 単相100 100 100 直流10.8(スライド式) 18 100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 13 13 - 13 10 - 13 10 10 13 10 10 -

                            アングルドリル DA4000LRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました