(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2スピードドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2スピードドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,670円
税込単価
28,237円

【特長】ギヤ式の2段変速と無段変速スイッチを採用しているため高速と低速の切換が...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP4010

1個

25,670( 28,237円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ギヤ式の2段変速と無段変速スイッチを採用しているため高速と低速の切換が可能です。
二重絶縁、2スピード、正逆転両用機能が付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
ネジの取り外し、キリの抜き取り、金属や木材などの穴あけに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2スピードドリルの型番DP4010のページです。
型番DP4010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2スピードドリル

2スピードドリル

    無段変速ドリル 6408

    無段変速ドリル 6408

      無段変速ドリル 6412

      無段変速ドリル 6412

        無段変速ドリル DP4002

        無段変速ドリル DP4002

          キーレス振動ドリル

          キーレス振動ドリル

            震動ドリル HP1640FK

            震動ドリル HP1640FK

              ダイヤコアドリル DM122

              ダイヤコアドリル DM122

                電気ドリル M609

                電気ドリル M609

                  電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                  電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A

                    振動ドリル PSB450RE

                    振動ドリル PSB450RE

                      ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

                      ハイブリッドチャック(コネクトビット・チャックキー付)

                        ユニドリル

                        ユニドリル

                          インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

                          インパクト対応 ビット交換式ラバードリルチャック

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ ANEX
                            通常価格 25,670円 16,194円 11,078円 25,130円 54,355円 25,040円 130,910円 7,719円 24,430円 9,447円 3,500円 23,912円 5,250円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル用パーツ
                            チャック能力(mm) 1.5~13 0.8~10 1.5~10 2.0~13.0 - 2.0~13.0 - 0.8~10 2.0~13.0 - - 1.5~10 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 高速0~2900・低速0~1200 0~2500 0~3000 0~600 0~900/3000 0~2800 950 0~2500 1300 0~2600 - 0~2600 -
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 100 単相100 単相100 単相100 単相100 100(50-60Hz) - 単相100 -
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 高速8/低速13 10 10 13 13 13 最大:160、標準:120 10 13 8 - 10 -

                            2スピードドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました