(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバ(単相100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバ(単相100V)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
30,186円 ~ 30,739円
税込価格
33,205円 ~ 33,813円

【ブランド】マキタ【特長】・握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!・コード1...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    本体/コード付/ケース付
  • 最大トルク(N・m):
    145
  • 充電式:
    ×
  • 質量(g):
    1200
  • ネジ締め能力(mm):
    小ネジM4~M10・ボルトM6~M14・コーススレッド22~125・高力ボルトM6~M12
  • 回転数(回転/分):
    0-2600
  • 打撃数(回/分):
    0-3500
  • 消費電力(W):
    400

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

インパクトドライバ(単相100V) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
コード
(W)
質量
(kg)
(バッテリ
含む)
標準付属品
小ネジ普通
ボルト
高力
ボルト
コーススレッド
6955M4~M10M6~M14M6~M1222~1250~2,6000~3,500単相
100
4.84005
(SP/
SPK 10m)
1.2(+)ビット2-65
四角ビット2-65・
フック
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

30,186( 33,205円 )

3日目

1個

30,739( 33,813円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】マキタ
【特長】
・握りやすい最適グリップ形状&ハイパワー!
・コード10m・ケース付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバ(単相100V)

インパクトドライバ(単相100V)

    充電式インパクトドライバ TD110D

    充電式インパクトドライバ TD110D

      充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

      充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

        充電式インパクトドライバ TD111D

        充電式インパクトドライバ TD111D

          充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

          充電式 18V・14.4V コードレスインパクトドライバ WH18DDL2・WH14DDL2

            充電式4モードインパクトドライバTP141D

            充電式4モードインパクトドライバTP141D

              充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

              充電式ソフトインパクトドライバTS141DRGX・TS141DRTX・TS141DZ(18V)

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                充電式4モードインパクトドライバTP131D

                  充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                  充電式 ソフトインパクトドライバ(14.4V)

                    充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

                    充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)

                      充電式インパクトドライバ TD149D

                      充電式インパクトドライバ TD149D

                        充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

                        充電式 1/4”コードレスインパクトドライバー(14.4V )

                          メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ KTC(京都機械工具)
                          通常価格 30,186円 8,551円 62,643円 14,583円 24,133円 26,589円 25,567円 26,914円 68,405円 13,001円 14,954円 31,982円
                          通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          販売セット内容 本体/コード付/ケース付 - 付属品はメーカーカタログ参照 - 本体のみ - - - - - - 本体のみ
                          最大トルク(N・m) 145 110 172 135 - 150 40 145 40 160 165 110
                          充電式 ×
                          質量(g) 1200 - 1.4 - - 1700(バッテリ含む) - 1600(バッテリ含む) - - 1500(バッテリ含む) 1100
                          ネジ締め能力(mm) 小ネジM4~M10・ボルトM6~M14・コーススレッド22~125・高力ボルトM6~M12 - - - - インパクト:小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12、コーススレッド22~125/ネジ締め高速:小ネジM3.5~M6、[プラス(P)モード時]M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)、ネジ締め低速:小ネジM4~M6、[プラス(P)モード時]「プラス(P)モード・高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ - - 小ネジ:M4~M8/普通ボルト:M5~M8/高力ボルト:M5~M6/コーススレッド:22~125 小ネジ:M4~M8/ボルト:M5~M14/高力ボルト:M5~M12/コーススレッド:22~125 - -

                          インパクトドライバ(単相100V)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          工場内の設備
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                          コードが10mと長いですし足りなくても延長して使っています。
                          バッテリー切れの心配がないので電源がない場所でない限りはこちらの方が便利だと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電源がでのコーススレッド打ち
                          評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                          室内など電源が取れ、高所などケーブルが邪魔にならないとことなら、これを使います。充電式のように回転が落ちたり止まったりしないので、ストレスなくサクサク作業が進みます

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました