(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピンナハンドル 311

スピンナハンドル 311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,955円
税込単価
5,451円

12.7差込のソケットレンチ用ハンドル。【特長】・角ドライブは、柄の頭部にある...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    380
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    スピンナ
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    スタンダード
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長:
    380
  • JANコード:
    4953488148794
  • 質量(g):
    820
  • 質量(g):
    820

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

311

1個

4,955( 5,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

12.7差込のソケットレンチ用ハンドル。
【特長】
・角ドライブは、柄の頭部にあるピンを中心に、両側90°に屈折し、任意の角度で使用。
・高トルクでの締付け、緩め作業に適している。
・先端にソケットを装着し、狭い箇所や角度を変えての作業に最適。
・仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クロスバー110と組み合わせてT形レンチとしてご使用いただけます。
首振ラチェットハンドル 関連画像2
スピンナハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DdL
31112.72712.5380820

外形図

寸法

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図1)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。
首振ラチェットハンドル 関連画像

カタログ

Loading...

311で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピンナハンドル 311の型番311のページです。
型番311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピンナハンドル 311

スピンナハンドル 311

    スピンナハンドル 111

    スピンナハンドル 111

      スピンナハンドル 231

      スピンナハンドル 231

        スピンナハンドル 411

        スピンナハンドル 411

          スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

          スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

            ユニバーサルジョイント 408

            ユニバーサルジョイント 408

              ボールジョイント BJ40

              ボールジョイント BJ40

                ソケットアダプター 168

                ソケットアダプター 168

                  ソケットアダプター 68

                  ソケットアダプター 68

                    ソケットアダプター 148

                    ソケットアダプター 148

                      ユニバーサルジョイント 608

                      ユニバーサルジョイント 608

                        ソケットアダプター 58

                        ソケットアダプター 58

                          ソケットアダプター 128

                          ソケットアダプター 128

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 4,955円 2,390円 3,560円 7,990円 6,279円 7,709円 3,560円 6,901円 1,595円 4,405円 10,791円 1,570円 2,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 6.35 9.5 19 12.7 19 12.7 25.4 12.7 19 25.4 9.5 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/4 3/8 3/4 1/2 3/4 1/2 1 1/2 3/4 1 3/8 1/2
                            全長(L寸法)(mm) 380 150 250 500 300 / 400 104 60 77 31.6 60 128.3 32 42
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ユニバーサルジョイント 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ユニバーサルジョイント 単品 アダプター 単品 アダプター

                            スピンナハンドル 311のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バイクの整備・修理に
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/11
                            古い製品でゴツくて重いですが、ほぼ大トルク専用の工具ですのでこれくらいの作りの方が安心できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました