(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FN04
フクロナット フクロナット

フクロナット FN04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

SUM22のフクロナットです。表面は黒染め処理しており、種類も豊富です。

詳細情報を確認する

FN04 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN04

M4
10
6
7
5

1個

3,210( 3,531円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUM22のフクロナットです。表面は黒染め処理しており、種類も豊富です。

カタログ

 

FN04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フクロナットの型番FN04のページです。
型番FN04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フクロナット

フクロナット

    フクロナット(SUS)

    フクロナット(SUS)

      カップリングナット CNMシリーズ

      カップリングナット CNMシリーズ

        カップリングナット(ロングタイプ)

        カップリングナット(ロングタイプ)

          球面六角ナット

          球面六角ナット

            スイベル ナット&グリップ パット

            スイベル ナット&グリップ パット

              アライニングパッドB型

              アライニングパッドB型

                レストナット(Sタイプ)

                レストナット(Sタイプ)

                  カップリングナット S45C

                  カップリングナット S45C

                    レストナット

                    レストナット

                      プレスクランプ用ナット

                      プレスクランプ用ナット

                        スラストボルトエクステンション7110DV

                        スラストボルトエクステンション7110DV

                          ねじ穴付きストラップ(BJ158)

                          ねじ穴付きストラップ(BJ158)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール ニューストロング ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ イマオコーポレーション
                            通常価格 1,610円 5,211円 530円 1,160円 450円 1,046円 6,446円 6,355円 449円 3,966円 1,522円 3,300円 3,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ナット ナット ナット ナット ナット - パッド ナット ナット ナット ナット 治具用ボルト -
                            材質 一般鋼・鋳鉄 ステンレス 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 合金鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 合金鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 -
                            仕様 並目 並目 並目 並目 - - 並目 並目 - - 並目 並目 -
                            材質詳細 SUM22 SUS316 S45C S45C - - ボール:SCM435 SCM420 - - S45C S45C -
                            表面処理 黒染め - 黒染め 黒染め - - 黒染め 黒染め - - 黒染め 黒染め -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FN05
                            FN06
                            FN08
                            FN10
                            FN12
                            FN16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            8,450円

                            ( 9,295円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M512885

                            3,210円

                            ( 3,531円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M6149106

                            8,150円

                            ( 8,965円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M818121314

                            1,610円

                            ( 1,771円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1022151728

                            9,150円

                            ( 10,065円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M1227191939

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1635252485

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました