(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110DV-12XM12
スラストボルトエクステンション7110DV スラストボルトエクステンション7110DV

スラストボルトエクステンション7110DV 7110DV-12XM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

延長バーのクランピングパーツ。【特長】・材質:S45C。・熱処理:焼入HRC3...

詳細情報を確認する

7110DV-12XM12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

スラストボルトエクステンション7110DV:関連画像

スラストボルトエクステンション7110DVの外観

スラストボルトエクステンション7110DV:関連画像

スラストボルトエクステンション7110DVの使用例

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110DV-12XM12

M12
15
51
36
19
6
80

1個

3,300( 3,630円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

延長バーのクランピングパーツ。
【特長】
・材質:S45C。
・熱処理:焼入HRC30±5。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・クランプバーにアタッチメントを取付る際に便利。

カタログ

 

7110DV-12XM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストボルトエクステンション7110DVの型番7110DV-12XM12のページです。
型番7110DV-12XM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラストボルトエクステンション7110DV

スラストボルトエクステンション7110DV

    カップリングナット(ロングタイプ)

    カップリングナット(ロングタイプ)

      磁力付スクリューサポート(ロングストローク型)

      磁力付スクリューサポート(ロングストローク型)

        球面六角ナット

        球面六角ナット

          ロケーティングスクリュー

          ロケーティングスクリュー

            カップリングナット CNMシリーズ

            カップリングナット CNMシリーズ

              Tスロットボルト TBM1250~TBM24200

              Tスロットボルト TBM1250~TBM24200

                スイベルアライニングボルト

                スイベルアライニングボルト

                  フクロナット(SUS)

                  フクロナット(SUS)

                    受ネジ

                    受ネジ

                      アライニングボルト7110DI

                      アライニングボルト7110DI

                        FGクランプ用受けネジ

                        FGクランプ用受けネジ

                          スイベルパット付ボルト(S45C)

                          スイベルパット付ボルト(S45C)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ スーパーツール スーパーツール ナベヤ ナベヤ スーパーツール ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,300円 1,160円 21,676円 450円 3,320円 530円 910円 4,278円 5,211円 1,774円 9,692円 1,070円 1,260円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 治具用ボルト ナット - ナット 治具用ボルト ナット 治具用ボルト 治具用ボルト ナット 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 ステンレス 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼
                            仕様 並目 並目 - - 並目 並目 - - 並目 - 並目 並目 並目
                            材質詳細 S45C S45C - - SUM22 S45C - - SUS316 - SCM435 S45C S45C
                            熱処理 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 - - 焼入HRC50~60 焼入HRC30±5 - - - - 焼入HRC30±5 - 焼入HRC30±5

                            スラストボルトエクステンション7110DVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズは何がありますか?
                            A
                            M12用とM16用があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7110DV-16XM16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            4,870円

                            ( 5,357円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M16257348248165

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました