(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

震動ドリル HP1230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

震動ドリル HP1230

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,599円
税込単価
20,459円

【特長】・小型・軽量 1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気振動ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2900
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 消費電力(W):
    400
  • 電流(A):
    4.2
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    15
  • トラスココード:
    422-7701
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1400

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP1230

1個

18,599( 20,459円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量 1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

震動ドリル HP1230の型番HP1230のページです。
型番HP1230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

震動ドリル HP1230

震動ドリル HP1230

    ダイヤコアドリル 6300T

    ダイヤコアドリル 6300T

      無段変速ドリル 6412

      無段変速ドリル 6412

        アングルドリル DA4000LR

        アングルドリル DA4000LR

          無段変速ドリル 6408

          無段変速ドリル 6408

            高速ドリル DP2010

            高速ドリル DP2010

              アングルドリル DA3010F

              アングルドリル DA3010F

                無段変速ドリル DP4002

                無段変速ドリル DP4002

                  ダイヤコア震動ドリル 8406

                  ダイヤコア震動ドリル 8406

                    震動ドリル HP1640FK

                    震動ドリル HP1640FK

                      電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                      電気ドリル用 吸塵ストレートシャンク L

                        ユニドリル

                        ユニドリル

                          充電式アングルドリルDA350D

                          充電式アングルドリルDA350D

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ
                            通常価格 18,599円 27,220円 11,078円 42,699円 16,194円 9,876円 23,260円 25,130円 36,020円 25,040円 13,886円 23,912円 24,003円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電気振動ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル用パーツ 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~10 2.0~13.0 1.5~10 2.0~13.0 0.8~10 0.5~ 6.5 1.5~10 2.0~13.0 2.0~13.0 2.0~13.0 - 1.5~10 1.5~10
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~2900 1400 0~3000 高速0~900・低速0~400 0~2500 0~4200 0~2400 0~600 0~1500 0~2800 - 0~2600 0~1800
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 18
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 13 10 13 10 6.5 10 13 13 13 - 10 10

                            震動ドリル HP1230のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            職場で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/26
                            コンパクトなドリルを探していました。しかも振動までついていて大変お得な気がします。ただ、もう少しパワーがあったらと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました