(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無段変速ドリル 6408

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無段変速ドリル 6408

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,194円
税込単価
17,813円

【特長】・穴あけの位置決めがラクな無段変速付・コンパクトボディにハイパワーモー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    0.8~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~2500
  • 電源(V):
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 消費電力(W):
    530
  • 電流(A):
    5.6
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1400

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

無段変速ドリル 6408 仕様01

規格表

無段変速ドリル 6408 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6408

1個

16,194( 17,813円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけの位置決めがラクな無段変速付
・コンパクトボディにハイパワーモータ搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無段変速ドリル 6408の型番6408のページです。
型番6408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無段変速ドリル 6408

無段変速ドリル 6408

    電気ドリル M609

    電気ドリル M609

      無段変速ドリル 6412

      無段変速ドリル 6412

        変速ドリル D13VF

        変速ドリル D13VF

          高速ドリル DP2010

          高速ドリル DP2010

            充電式ドライバドリル DF470DRGXB

            充電式ドライバドリル DF470DRGXB

              充電式ドライバドリルDF484D

              充電式ドライバドリルDF484D

                無段変速ドリル DP4002

                無段変速ドリル DP4002

                  2スピードドリル

                  2スピードドリル

                    アングルドリル DA4000LR

                    アングルドリル DA4000LR

                      キーレス振動ドリル

                      キーレス振動ドリル

                        低速用ドリル 6304LR

                        低速用ドリル 6304LR

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                          椎茸ドリル DW12SA(S)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 16,194円 7,719円 11,078円 29,179円 9,876円 50,546円 17,643円 25,130円 25,670円 42,699円 54,355円 31,394円 21,602円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル - 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気振動ドリル 電気ドリル -
                            チャック能力(mm) 0.8~10 0.8~10 1.5~10 2.0~13.0 0.5~ 6.5 1.5~13 - 2.0~13.0 1.5~13 2.0~13.0 - 2.0~13.0 -
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~2500 0~2500 0~3000 0~850 0~4200 (高速)0~1,550、(低速)0~400 - 0~600 高速0~2900・低速0~1200 高速0~900・低速0~400 0~900/3000 0~600 10000
                            電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 14.4 - 単相100 単相100 単相100 100 単相100 100
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 10 10 13 6.5 13 - 13 高速8/低速13 13 13 13 -

                            無段変速ドリル 6408のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました