(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,202円
税込単価
29,922円

【特長】・ヘッドハイト66mm、センターハイト23mm!・コンパクトヘッド&豊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ドリル
  • チャック能力(mm):
    1.5~10
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    0~1700
  • 電源(V):
    直流14.4
  • 穴あけ能力:鉄工(mm):
    10
  • 穴あけ能力:木工(mm):
    25
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    1500

型番

DA340DZ 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 穴あけ・締付け
  • センターハイト:23.5mm
  • LEDライト
  • 無段変速
  • 正逆転両用
  • ブレーキ付
  • Li-ion
  • 充電時間(目安):22分
  • DA340DRF(3.0Ah)/DA340DZ(本体のみ)
型番DA340D
最大穴あけ能力(mm)鉄工10
木工25
回転数(min-1)[回転/分]0~1,700
チャック能力(mm)1.5~10
電源(V)直流14.4
1充電あたりの作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm)…約200コ※1
締付け(木ネジ5.1×38mm)…約480本
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
標準付属品キーホルダ・サイドグリップ・フック・チャックキーS10(763415-9)

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

外形図

14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ 外形図

注1:ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

注意・禁止事項

  • 4.0Ah以上のバッテリは一部対応しないモデルがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA340DZ

本体のみ(バッテリ別売り)
キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキー

1個

27,202( 29,922円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドハイト66mm、センターハイト23mm!
・コンパクトヘッド&豊富な作業量!
・DRF:バッテリBL1430、充電器DC18RA、ケース付。
・DZ:バッテリ、充電器、ケース別売。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZの型番DA340DZのページです。
型番DA340DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ

    充電式アングルドリルDA350D

    充電式アングルドリルDA350D

      無段変速ドリル 6408

      無段変速ドリル 6408

        充電式アングルドリル DA332DZ

        充電式アングルドリル DA332DZ

          充電式ドライバドリル DF332D

          充電式ドライバドリル DF332D

            2スピードドリル

            2スピードドリル

              アングルドリル DA3010F

              アングルドリル DA3010F

                高速ドリル DP2010

                高速ドリル DP2010

                  無段変速ドリル 6412

                  無段変速ドリル 6412

                    ユニドリル

                    ユニドリル

                      ダイヤコアドリル DM122

                      ダイヤコアドリル DM122

                        無段変速ドリル DP4002

                        無段変速ドリル DP4002

                          充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

                          充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 27,202円 24,003円 16,194円 11,798円 15,144円 25,670円 23,260円 9,876円 11,078円 23,912円 130,910円 25,130円 48,370円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル - 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル
                            チャック能力(mm) 1.5~10 1.5~10 0.8~10 1.5~10 - 1.5~13 1.5~10 0.5~ 6.5 1.5~10 1.5~10 - 2.0~13.0 2.0~13.0
                            回転数(min⁻¹(回/分)) 0~1700 0~1800 0~2500 0~1,100 - 高速0~2900・低速0~1200 0~2400 0~4200 0~3000 0~2600 950 0~600 (高速)0~1,400、(低速)0~350
                            電源(V) 直流14.4 18 単相100 直流10.8(スライド式) - 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 36
                            穴あけ能力:鉄工(mm) 10 10 10 10 - 高速8/低速13 10 6.5 10 10 最大:160、標準:120 13 13

                            14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴あけ加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/02
                            色々と価格を調べた結果。他のどこよりも安かったので買いました。満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました