(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,489円 ~ 18,621円
税込価格
7,138円 ~ 20,483円

【特長】・高性能リチウムイオンバッテリシリーズ。・軽快&パワフル!・小型・軽量...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    22
  • 充電式:
  • チャック能力(mm):
    対辺6.35/六角ビット
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ5.1×63・小ネジ6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工10・木工21
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速0~1300 低速0~350

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ 外観図

製品の基本仕様・特長

型番穴あけ能力
(mm)
ネジ締め能力
(mm)
チャック
能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
質量(kg)
(バッテリ
含む)
1充電あたりの
作業量(目安)/
穴あけ※1
1充電あたりの
作業量(目安)/
ネジ締め※1
標準
付属品
鉄工木工木ネジ小ネジ木工キリ
φ9mm
ラワン
(25mm厚)
鉄工キリ
φ3mm
1.6mm
鋼板
φ4.1×3.8mm ラワン
DF030D1021φ5.1×636対辺6.35
六角ビット
高速
0~1,300
低速
0~350
0.88約190コ約250コ約130本(+)ビット
2-65
ホルスタ
(DZ除く)

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
詳細タイプ
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
880
本体/ケース/バッテリー/充電器
バッテリBL1013 x 2個・充電器DC10WA・プラスチックケース付
プラスビット2-65、ホルスタ

1個

18,621( 20,483円 )

3日目

880(バッテリ含む)
本体のみ
-
プラスビット2-65

1個

6,489( 7,138円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能リチウムイオンバッテリシリーズ。
・軽快&パワフル!
・小型・軽量ボディ:質量 0.88kg。
・チャックは6.35mm六角ビット (インパクトドライバと同様)。
・DWX:バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ケース付。
・DZ:バッテリ・充電器・ケース別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

    10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

    10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

      コンセント式ミニドライバ MDD-AC

      コンセント式ミニドライバ MDD-AC

        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

        充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2J-B

          充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

          充電ドリルドライバー(7.2V)EZ7420LA2S-B

            コードレスドライバドリル DS14DBL2

            コードレスドライバドリル DS14DBL2

              3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

              3.6V充電式ミニドリル&ドライバー DDR-180Li BB

                充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

                  乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                  乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                    AC100Vドリル&ドライバー

                    AC100Vドリル&ドライバー

                      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                        3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                        3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                          充電式ドライバドリルDF330D

                          充電式ドライバドリルDF330D

                            メーカー マキタ マキタ パオック Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN Panasonic パオック EARTH MAN Panasonic HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 6,489円 11,877円 5,970円 27,398円 30,337円 33,363円 6,411円 21,577円 2,890円 4,560円 28,470円 24,917円 9,261円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電圧(V) 10.8 10.8 AC100 - - 14.4 3.6 - - AC100 - 3.6 10.8
                            最大トルク(N・m) 22 22 3.5 - - 110 約4.0 - 3.0 - - 低速5/高速1.5 22
                            充電式 × × ×
                            チャック能力(mm) 対辺6.35/六角ビット 対辺6.35六角ビット - - - - - - - - - - 0.8~10
                            ネジ締め能力(mm) 木ネジ5.1×63・小ネジ6 木ネジ:5.1×63、小ネジ:6 - - - - - - - - - - 木ネジ5.1×63・小ネジ6

                            10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            溶接製品のリタップ作業
                            評価 4.0満足度:4.02017/03/18
                            本体は小型・軽量で値段も安価
                            以前先端がチャック式使ってましたが
                            ビット式の方が交換が早くて、確実・・・・・便利です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作物のネジ締め
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/17
                            非常に軽量コンパクトです。それに伴い、バッテリー容量は小さいのですが、予備バッテリーが付属しているため、業務上困ることはなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ締め作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            軽くて頭部のサイズも小さいので使いやすいです。
                            モーターとクラッチがどのくらい持つかは今後使ってみます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            制御盤内など狭い箇所で作業する場合18V充電式だと
                            少し重いのでのちょうどいいサイズ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ締め
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/15
                            レビューを見て購入を決めました。
                            確かに軽くて使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 六角穴付きボルト M3~M6を締結できる、電動ドライバを紹介下さい。またそれを取付けるビットを紹介して下さい。
                            A
                            マキタ製 充電式ドライバドリル 型番DF030DWXをご紹介致します。
                            ビットはM3用型番:V32XH2.5-70、M4用型番:V32XH3-70、M5用型番:V32XH4-70、M6用型番:V32XH5-70、M8用型番:V32XH6-70をご紹介致します。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました